(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THPSL-07-510
ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ ハンドパレットトラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,430円
税込単価
113,773円

【特長】・フォーク最低高36mmの超薄型です。・スローダウン機能が標準装備して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg):
    750
  • フォーク寸法 幅(mm):
    160
  • フォーク高さ 最低(mm):
    36
  • フォーク高さ 最高(mm):
    95
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 全高(mm):
    1110
  • フォーク(mm)間隔:
    220
  • 全幅(mm):
    540
  • ステアリングホイール:
    ポリウレタン車輪 径140×幅50mm
  • ロードホイール:
    スチール車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)
  • 仕様:
    超低床式
  • ステアリングホイール(mm):
    ポリウレタン車輪:径140×幅50
  • ロードホイール(mm):
    スチール車輪:径34×幅81(シングル車輪)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • THPSL-07-48はフォーク間隔が狭いため、樹脂パレットで使用できません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

THPSL-07-510 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スローダウン機能を標準装備し、コントロールレバーの最上部を引き上げると静かに降下するハンドパレットトラック
  • 製造国: 中国
外観図
フォーク最高時

フォーク最高時

フォーク最低時

フォーク最低時

フォークの高さ

フォークの高さ

ハンドル部

ハンドル部

規格表

品番均等荷重
(kg)
フォーク高さ(mm)フォーク(mm)全幅
(mm)
全高
(mm)
A寸法
(mm)
B寸法
(mm)
質量
(kg)
最低最高長さ間隔
THPSL-07-51075036951000160220540111071878567
THPSL-07-51175036951150160220540111086893573

図面

THPSL-07-510

THPSL-07-510

THPSL-07-511

THPSL-07-511

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ 使用例1ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ 使用例2ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ 使用例3ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ 使用例4ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ 使用例5ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ 使用例6
商品情報を表示

THPSL-07-510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フォーク寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
A寸法(mm)
B寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THPSL-07-510

1000
4989999553505
773-1434
67000.0
718
785
1台

1個

103,430( 113,773円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォーク最低高36mmの超薄型です。
・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。
・ステアリングホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
・ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。
・超低床式です。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • THPSL-07-48はフォーク間隔が狭いため、樹脂パレットで使用できません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプの型番THPSL-07-510のページです。
型番THPSL-07-510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

    ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

    ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

      ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

      ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

        ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

        ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

          ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

          ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

            ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

            ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

              ビシャモン ウェイトマチック

              ビシャモン ウェイトマチック

                ハンドパレットトラック 電池式スケール付

                ハンドパレットトラック 電池式スケール付

                  ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック

                  ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック

                    ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

                    ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山
                      通常価格 98,807円 91,509円 53,495円 80,527円 80,866円 65,595円 1,284,436円 529,707円 306,852円 61,844円
                      通常出荷日 9日目~   1日目   1日目~   9日目~   2日目~   15日目~   15日目~   39日目   11日目   18日目  
                      商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - - ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック
                      均等荷重(kg) 750 1500 1500 1000 - 1000 - 2000 - -
                      フォーク寸法 幅(mm) 160 160 150 150 - 130 564 180 - 160
                      フォーク高さ 最低(mm) 36 55 75 51 85 75 86 85 - 85
                      フォーク高さ 最高(mm) 95 175 190 160 - 175 186 200 - 200

                      ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      THPSL-07-511
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      フォーク寸法 長さ(mm) JANコード トラスココード 質量(g) A寸法(mm) B寸法(mm) 内容量

                      98,807円

                      ( 108,688円 )
                      1個 -

                      14日目

                      11504989999944044773-144273000.0868935-

                      ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました