(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
91,509円
税込単価
100,660円

フォーク最低高さ55mmの薄型のハンドパレットトラック。【特長】・スローダウン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg):
    1500
  • フォーク寸法 幅(mm):
    160
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    1150
  • フォーク高さ 最低(mm):
    55
  • フォーク高さ 最高(mm):
    175
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • JANコード:
    4989999514902
  • トラスココード:
    773-1337
  • 質量(g):
    80000.0
  • 全高(mm):
    1130
  • フォーク(mm)間隔:
    220
  • 全幅(mm):
    540
  • A寸法(mm):
    870
  • B寸法(mm):
    978
  • ステアリングホイール:
    ポリウレタン車輪 径180×幅50mm
  • ロードホイール:
    ウレタン車輪 径51×幅80
  • ステアリングホイール(mm):
    ポリウレタン車輪:径180×幅50
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

THP-15-511 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動くパレットトラック
  • 製造国: 中国
外観図
フォーク最高時

フォーク最高時

フォーク最低時

フォーク最低時

フォーク高さ

フォーク高さ

ハンドル部

ハンドル部

規格表

品番均等荷重
(kg)
フォーク高さ(mm)フォーク(mm)全幅
(mm)
全高
(mm)
A寸法
(mm)
B寸法
(mm)
質量
(kg)
最低最高長さ間隔
THP-15-5111500551751150160220540113085797880

図面

THP-15-511

THP-15-511

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドパレットトラック1.5t用 低床式 使用例1ハンドパレットトラック1.5t用 低床式 使用例2ハンドパレットトラック1.5t用 低床式 使用例3ハンドパレットトラック1.5t用 低床式 使用例4ハンドパレットトラック1.5t用 低床式 使用例5ハンドパレットトラック1.5t用 低床式 使用例6
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THP-15-511

1台

1個

91,509( 100,660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フォーク最低高さ55mmの薄型のハンドパレットトラック。
【特長】
・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できる。
・ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため軽く運搬でき、床に跡が付かず清潔。
・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用。
【用途】
・平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器。

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック1.5t用 低床式の型番THP-15-511のページです。
型番THP-15-511に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

    ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

    ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

      TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

      TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

        ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

        ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

          ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

          ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

            ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

            ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

              ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

              ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

                ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

                ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

                  ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

                  ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

                    ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

                    ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

                      ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                      ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                        ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                        ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                          ハンドパレットトラック(低床タイプ)

                          ハンドパレットトラック(低床タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 91,509円 80,527円 63,549円 87,661円 98,807円 65,595円 80,866円 153,120円 125,871円 61,844円 53,495円 94,070円 106,020円
                            通常出荷日 1日目   9日目~   39日目   9日目~   9日目~   15日目~   2日目~   2日目   当日出荷可能 39日目   18日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                            均等荷重(kg) 1500 1000 1000 2000 750 1000 - - 750 - 1500 - -
                            フォーク寸法 幅(mm) 160 150 130 160 160 130 - - 160 160 150 - -
                            フォーク寸法 長さ(mm) 1150 - 850 - - - - - 850 850 - - -
                            フォーク高さ 最低(mm) 55 51 75 85 36 75 85 45 36 85 75 65 65

                            ハンドパレットトラック1.5t用 低床式のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            パレット移動
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/06
                            こちらは社内でパレットの移動に役に立っています。各現場にあり、また購入するときはこちらで購入させていただこうと思います。SALEがあるときはありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました