ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽いハンドパレ...
品番 | 均等荷重 (kg) | フォーク高さ(mm) | フォーク(mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | A寸法 (mm) | B寸法 (mm) | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 長さ | 幅 | 間隔 | |||||||
THP-20-48 | 2000 | 85 | 200 | 850 | 160 | 130 | 450 | 1140 | 545 | 685 | 70 |
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽いハンドパレットトラック。
【特長】
・フォーク間隔スリムタイプ。(樹脂パレットには使用不可)
・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると静かに降下できる。
・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能。(低床タイプには付いていない)
・ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)で、軽く運搬できる。
・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用。(THPN-30タイプ以外)
【用途】
・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器。
Loading...
ハンドパレットトラック(スリムタイプ)の型番THP-20-48のページです。
型番THP-20-48に関する仕様情報を記載しております。