(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
80,866円 ~ 91,500円
税込価格
88,953円 ~ 100,650円

シングルローラー標準装備で、走行性の軽いハンドパレットトラック。【特長】・スロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • フォーク高さ 最低(mm):
    85
  • 全高(mm):
    1140
  • ステアリングホイール(mm):
    Φ200×50
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
ハンドパレットトラック
特長
  • ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽い。
  • スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると静かに降下可能。
  • 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能。
  • ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬可能。
  • ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用。

図面

THP-20-511

THP-20-511

THP-20-612

THP-20-612

THP-30-511

THP-30-511

THP-30-612

THP-30-612

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t 使用例1ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t 使用例2ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t 使用例3ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t 使用例4ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t 使用例5ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t 使用例6

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
JANコード
トラスココード
質量(g)
フォーク(mm)間隔
全幅(mm)
A寸法(mm)
B寸法(mm)
ステアリングホイール
ロードホイール(mm)
ステアリングホイール材質・ロードホイール材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
160
1150
200
4989999423532
773-1353
77000.0
220
540
845
985
ポリウレタン車輪 径200×幅50mm(THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm(THP-30)
Φ80×96
ポリウレタン
1台

1個

80,866( 88,953円 )

3日目

2000
160
1220
200
4989999553499
773-1388
82000.0
360
680
915
1055
ポリウレタン車輪 径200×幅50mm(THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm(THP-30)
Φ80×96
ポリウレタン
1台

1個

82,665( 90,932円 )

4日目

3000
160
1150
205
4989999944013
773-1400
75000
220
540
845
985
ポリウレタン車輪 径200×幅50mm(THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm(THP-30)
Φ80×96
ナイロン
1台

1個

91,500( 100,650円 )

9日目

3000
160
1220
205
4989999514896
773-1418
80000.0
360
680
915
1055
ポリウレタン車輪 径200×幅50mm(THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm(THP-30)
Φ80×96
ナイロン
1台

1個

86,481( 95,129円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シングルローラー標準装備で、走行性の軽いハンドパレットトラック。
【特長】
・スローダウン機能により、コントロールレバーを最上位に引き上げるだけでフォークが静かに降下。
・呼び込みローラーが付きなので、フォークを軽く、スムーズに挿入可能。
・ステアリングホイール、ロードホイールにポリウレタン車輪を採用のため軽く運搬可能(THP-20)。
・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス形状を採用(THP-20)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

    ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

    ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

      ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

      ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

        ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

        ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

          ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

          ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

            ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

            ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

              TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

              TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

                ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

                ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

                  ビシャモン ウェイトマチック

                  ビシャモン ウェイトマチック

                    油圧式手動リフター パレットトラック 2t

                    油圧式手動リフター パレットトラック 2t

                      コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフト

                      コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフト

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス 和コーポレーション コレック
                        通常価格 80,866円 80,527円 91,509円 65,595円 53,495円 61,844円 63,549円 98,807円 1,284,436円 34,883円 762,386円
                        通常出荷日 2日目~   9日目~   1日目   15日目~   1日目~   18日目   39日目   9日目~   15日目~   5日目   5日目  
                        商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック -
                        フォーク高さ 最低(mm) 85 51 55 75 75 85 75 36 86 75 -
                        全高(mm) 1140 1200 1130 1120 1180 1140 1120 1110 - - -
                        ステアリングホイール(mm) Φ200×50 - ポリウレタン車輪:径180×幅50 - - ポリウレタン車輪:径200×幅50 - ポリウレタン車輪:径140×幅50 - - -
                        内容量 1台 1台 1台 - 1台 1台 - 1台 - - -

                        ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3tのレビュー

                        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                        高評価レビュー

                        パレットの移動
                        評価 4.0満足度:4.02022/09/29
                        安価で使いやすいが、日ごろのメンテナンスを怠ると回転部のヘタリが早いので、使用頻度が少なく安価な物が必要な時に最適です。

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        パレットの移動
                        評価 4.0満足度:4.02022/09/29
                        安価で使いやすいが、日ごろのメンテナンスを怠ると回転部のヘタリが早いので、使用頻度が少なく安価な物が必要な時に最適です。

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        荷物の運搬用
                        評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                        この商品は自社内で荷物の運搬用に使用しています。操作性や耐荷重など、特に問題になるようなことはないようです。走行性能やフォーク部分の上下の作動性等についても良好で、メンテナンスも難しくはなさそうなので、耐久性もあるかと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました