低床フォークタイプの移動式リフター。【特長】・低床タイプのハンドリフターではす...
外観図
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kgの外観
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kgの外観2
品番 | 均等荷重 (kg) | フォーク寸法(mm) 幅×長さ | フォーク高さ (mm) | 足踏み回数 (回) | 早送り装置 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HLF-S1000-90LF | 1000 | 685×1080 | 90~600 | 早32/遅74 | 付 | 100 |
低床フォークタイプの移動式リフター。
【特長】
・低床タイプのハンドリフターではすくえなかった、パレットなどを対応。
(ネスティングパレットのような接地面には構造物はないがフォーク差し込み口の中央には構造物があるパレット)
・コゾウリフターのような背の高い構造物がないので、積載物の視認性が良い。
・レリーズハンドルに緊急時に手を放すだけで下降が停止する、スプリングバック機構。
【用途】
・単面パレットなどの運搬・昇降など。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kgの型番HLF-S1000-90LFのページです。
型番HLF-S1000-90LFに関する仕様情報を記載しております。