(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
158,404円 ~ 169,038円
税込価格
174,244円 ~ 185,942円

【特長】・アルミ製折たたみリヤカーです。・側面アルミパネル付です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    870
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1200×800
  • 長さ(mm):
    1981
  • 幅(mm):
    1080
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 耐荷重(kg):
    180
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4939356396160
763-1570
26200.0
20インチエアータイヤ
1台

1個

158,404( 174,244円 )

5日目

4939356396177
763-1588
26400.0
20インチノーパンクタイヤ
1台

1個

169,038( 185,942円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製折たたみリヤカーです。
・側面アルミパネル付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

    コンパック全面アルミパネル付

    コンパック全面アルミパネル付

      リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

      リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

        リヤカー 輪太郎普及型

        リヤカー 輪太郎普及型

          アルミス リヤカー

          アルミス リヤカー

            リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

            リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

              アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

              アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

                アルミホイール付タイヤ

                アルミホイール付タイヤ

                  リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

                  リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

                    HARAX 植木用一輪車

                    HARAX 植木用一輪車

                      アルミ一輪車/2輪車

                      アルミ一輪車/2輪車

                        アルミ製一輪車

                        アルミ製一輪車

                          RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

                          RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

                            メーカー ハラックス ハラックス アルミス ハラックス アルミス ハラックス アルインコ 昭和ブリッジ販売 エスコ ハラックス ハラックス ハラックス RAVENDO
                            通常価格 158,404円 292,360円 37,417円 54,811円 42,308円 72,800円 119,374円 11,768円 169,680円 37,700円 21,284円 37,069円 32,155円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - 一輪・リヤカー - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー -
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 - アルミ製 アルミ製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 - - 本体 -
                            高さ(mm) 870 905 - - - 750 - - - - 530 660 -
                            積載面寸法(長さ×幅)(mm) 1200×800 1200×720 - - - 970×690 - - - - - - -

                            折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました