(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,800円 58,924円
税込単価
80,080円 64,816円

【特長】・荷台面が低く、荷物の積み下ろしを楽に行えます。・コンパクトサイズなの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4939356399642
  • トラスココード:
    763-1324
  • タイヤタイプ:
    13×3Tエアー入り(TR13×3T)
  • 高さ(mm):
    750
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    970×690
  • 長さ(mm):
    1730
  • 幅(mm):
    990
  • 質量(g):
    15000.0
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 耐荷重(kg):
    120
  • 仕様:
    13×3Tエアー入タイヤ
  • 内容量:
    1台

型番

BS-1068 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-1068

1台

1個

72,800円

58,924

( 64,816円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台面が低く、荷物の積み下ろしを楽に行えます。
・コンパクトサイズなので旋回が楽に行えます。
・アルミ製リヤカーです。
・荷台が低く荷物の積み下ろしが楽に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様の型番BS-1068のページです。
型番BS-1068に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

    リヤカー 輪太郎普及型

    リヤカー 輪太郎普及型

      HARAX 輪太郎 BS3000TG

      HARAX 輪太郎 BS3000TG

        HARAX 輪太郎 BS-3000NG

        HARAX 輪太郎 BS-3000NG

          折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

          折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

            折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

            折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

              コンパック全面アルミパネル付

              コンパック全面アルミパネル付

                HARAX 苗箱スロープ

                HARAX 苗箱スロープ

                  マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                  マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                    HARAX 輪太郎 BS-3000N

                    HARAX 輪太郎 BS-3000N

                      S10型 アルミハウスカー

                      S10型 アルミハウスカー

                        HARAX 輪太郎 BS3000T

                        HARAX 輪太郎 BS3000T

                          輪太郎 アルミ製 運搬車

                          輪太郎 アルミ製 運搬車

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス アズワン ハラックス ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 ハラックス 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス
                            通常価格 72,800円 54,811円 195,501円 195,501円 117,800円 158,404円 292,360円 57,015円 90,109円 163,300円 32,638円 163,300円 251,201円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   8日目~   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目   8日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - - - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - - - その他台車 - 運搬車
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 - - - アルミ製 アルミ製 - - - アルミ製 - アルミ製
                            均等荷重(kg) 120 - - - - - - - - - - - 350
                            本体/オプション 本体 本体 - - - 本体 本体 - - - 本体 - 本体
                            JANコード 4939356399642 - - - - - 4939356397846 - - - - - -

                            リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました