(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベ運搬車 酸素7000L容器・プロパン20kg容器用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベ運搬車 酸素7000L容器・プロパン20kg容器用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,500円
税込単価
68,750円

【特長】・バランスの取れた設計で、手前に軽く引くだけでスムーズに移動可能・障害...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪幅(mm):
    直径345(ノーパンクタイヤ)
  • トラスココード:
    752-7217
  • 奥行(mm):
    635
  • 全高(mm):
    1435
  • 全幅(mm):
    905
  • 適合容器:
    酸素7000L容器、プロパン20kg容器、ノーパンクタイヤ
  • 組立/完成:
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

KS-O-LP20 解除

Loading...

ボンベ運搬車 酸素7,000L容器 プロパン20kg容器用の仕様

 KS-O-LP20 使用イメージ画像

KS-O-LP20 使用イメージ画像

  • 使いやすいボンベ運搬車。
  • 狭い所や不整地での作業に最適な、小型軽量かつ安定性のあるKS運搬車シリーズ。
  • 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができる。
  • 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができる。
品名仕様高さ奥行重量車輪径
KS-O-LP20小車輪1,435mm905mm635mm23kg345mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-O-LP20

1台

1個

62,500( 68,750円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バランスの取れた設計で、手前に軽く引くだけでスムーズに移動可能
・障害物があって通り抜け出来ない場合は、本体に吊り具が設けてある為クレーン建機で吊り上げ移動も可能
・LPガス30Kgも積載可能
【用途】
・酸素・LPガスを同時運搬に
・安全に運搬する為専用の運搬車に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンベ運搬車 酸素7000L容器・プロパン20kg容器用の型番KS-O-LP20のページです。
型番KS-O-LP20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベ運搬車 酸素7000L容器・プロパン20kg容器用

ボンベ運搬車 酸素7000L容器・プロパン20kg容器用

    タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

    タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

      愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

      愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

        キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100A

        キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100A

          プレス製運搬車 ドンキーカート

          プレス製運搬車 ドンキーカート

            プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

            プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

              三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

              三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

                プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

                  ギアロック式台車 ハンドル折りたたみタイプ

                  ギアロック式台車 ハンドル折りたたみタイプ

                    HARAX 愛菜号 CH-850

                    HARAX 愛菜号 CH-850

                      小型スチール台車 フットブレーキ付

                      小型スチール台車 フットブレーキ付

                        HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                        HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

                            メーカー カミマル ハラックス ハラックス ハラックス トラスコ中山 トラスコ中山 カイザークラフト トラスコ中山 金沢車輛 ハラックス 金沢車輛 ハラックス トラスコ中山
                            通常価格 62,500円 33,900円 31,701円 20,065円 18,508円 24,360円 33,083円 15,192円 17,781円 38,200円 11,531円 33,101円 19,224円
                            通常出荷日 8日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   6日目   3日目   3日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車 - - その他台車 - - 運搬車 - 運搬車 -
                            本体材質 スチール製 アルミ製 - アルミ製 - - - - - アルミ製 - アルミ製 -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 - - 本体 - - 本体 - 本体 -
                            車輪幅(mm) 直径345(ノーパンクタイヤ) - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 752-7217 - - - - - - - - - - - -

                            ボンベ運搬車 酸素7000L容器・プロパン20kg容器用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました