(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチカート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,153円 ~ 62,075円  特別価格 
税込価格
46,368円 ~ 68,283円  特別価格 

【特長】・重くてかさばるベニヤ板でもラクに運べるカートです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    190
  • 詳細タイプ:
    完成品
  • キャスター:
    自在キャスター2個、固定キャスター2個
  • キャスター径(mm):
    100
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
仕様
ハンドル高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
543
1500
グリーン
150
764-0340
-
795
1台

1個

62,075円

56,798

( 62,478円 )

8日目

530
760
ネオグレー
150
764-0358
-
930
1台

1個

48,641円

37,983

( 41,781円 )

8日目

560
847
ネオグレー
150
764-0374
ネスティング可能
923
1台

1個

42,153( 46,368円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重くてかさばるベニヤ板でもラクに運べるカートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました