(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WCT-10
カットテーブル カットテーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,849円
税込単価
35,034円

【特長】・操作性に優れた補充台車の定番です。【用途】・バックヤード。

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    465
  • 高さ(mm):
    200
  • 色:
    ネオグレー
  • 詳細タイプ:
    完成品
  • 均等積載量(kg/段):
    上100、下100
  • キャスター:
    自在キャスター2個、固定キャスター2個
  • キャスター径(mm):
    100
  • 内容量:
    1台

Loading...

WCT-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
トラスココード
ハンドル高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCT-10

900
764-0650
870
1台

1個

31,849( 35,034円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性に優れた補充台車の定番です。
【用途】
・バックヤード。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カットテーブルの型番WCT-10のページです。
型番WCT-10に関する仕様情報を記載しております。

カットテーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WCT-11
WCT-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行
(mm)
トラスココード ハンドル高さ
(mm)
内容量

31,849円

( 35,034円 )
1個 あり

8日目

975764-0668695-

28,412円

( 31,253円 )
1個 あり

8日目

785764-0676--

ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました