(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスティング台車 1段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネスティング台車 1段タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,550円 ~ 23,224円
税込価格
24,805円 ~ 25,546円

【特長】・ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できる。・台車背面から押...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    225
  • 幅(mm):
    563
  • 耐荷重(kg):
    200
  • 組立/完成:
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品の交換用専用キャスターの販売はございません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ネスティング台車 長さ(mm) 912・959:関連画像
ネスティング台車 長さ(mm) 912・959:関連画像

収納イメージ

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
高さ2
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
質量
(kg)
TN-851N200959×563×2252099129.6
TN-851SH200912×563×22520989610.7
仕様・​完​成​品
・​キ​ャ​ス​タ​ー​:​自​在​キ​ャ​ス​タ​ー​、​固​定​ス​ト​ッ​パ​ー​付​キ​ャ​ス​タ​ー​各​2​個
・​キ​ャ​ス​タ​ー​径​:​1​0​0​m​m
・1
・1
・​均​等​荷​重​(k​g)​:​2​0​0
・​長​さ​(m​m)​:​9​1​2
・​幅​(m​m)​:​5​6​3
・​高​さ​(m​m)​:​2​2​5
・​ハ​ン​ド​ル​高​さ​(m​m)​:​8​9​6
・​高​さ​2​(m​m)​:​2​0​9
・​質​量​:​1​0​.​7​k​g
材質・仕上げ・​荷​台​:​ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(P​P)
・​ハ​ン​ド​ル​:​ス​チ​ー​ル
・​キ​ャ​ス​タ​ー​金​具​:​ス​チ​ー​ル
・​車​輪​:​ウ​レ​タ​ン​(黒)

図面

TN-851N

ネスティング台車 1段セパレートハンドルタイプ・1段タイプ TN-851N図面

TN-851SH

ネスティング台車 1段セパレートハンドルタイプ・1段タイプ TN-851SH図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
ハンドル高さ(mm)
長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1段タイプ
4989999394832
765-1902
912
959
1台
10

1個

22,550( 24,805円 )

4日目

1段セパレートハンドルタイプ
4989999394849
765-1911
896
912
1台
10

1個

23,224( 25,546円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できる。
・台車背面から押し込むだけでネスティングが可能。
・ネスティングによって大幅な省スペース化が図れる。
・キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備。
・デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減。
【用途】
・店舗での荷物の運搬。工場内での荷物運搬。物流倉庫内での荷物運搬。

(i)ご注意

  • 本商品の交換用専用キャスターの販売はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネスティング台車 1段タイプ

ネスティング台車 1段タイプ

    導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

    導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

      オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

      オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

        オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

        オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

          オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

          オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

            オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

            オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

              オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

              オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

                TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

                TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

                  オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                  オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 22,550円 22,841円 220,040円 217,325円 170,092円 251,400円 179,554円 102,896円 78,356円
                    通常出荷日 4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                    商品タイプ その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                    本体材質 樹脂製 樹脂製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製
                    本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                    キャスター径(mm) 100 - 100 100 100 100 100 100 100
                    高さ(mm) 225 - 165 165 165 165 165 164 164

                    ネスティング台車 1段タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました