(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスティング台車(枠付タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネスティング台車(枠付タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,872円 86,556円
税込単価
114,259円 95,212円

工場内での荷物の運搬のネスティング台車 枠付タイプ。【特長】・ネスティングが可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    495-4742
  • キャスター径(mm):
    200
  • 高さ(mm):
    290
  • 長さ(mm):
    1200
  • 幅(mm):
    830
  • 組立/完成:
    完成品
  • 耐荷重(kg):
    300
  • ハンドル高さ(mm):
    1100
  • 仕様:
    自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
  • 内容量:
    1台

Loading...

ネスティング台車 枠付タイプの詳細

ネスティング台車 枠付タイプ 商品イメージ

ネスティング台車 枠付タイプ 商品イメージ

ネスティング可能

ネスティング可能

ネスティング台車 枠付タイプの仕様

  • 完成品
  • 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
  • キャスター径:200mm
  • 均等荷重:300kg
  • 長さ:1,200mm
  • 幅:830mm
  • 高さ:290mm
  • ハンドル高さ:1,100mm
  • 天板材質:MDF
  • 質量:35.0kg
  • 材質・仕上げ:スチール(粉体塗装)/車輪:ゴム
  • 生産国:ドイツ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

243426

1台

1個

103,872円

86,556

( 95,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内での荷物の運搬のネスティング台車 枠付タイプ。
【特長】
・ネスティングが可能で収納時のスペースを大きくとらない枠付タイプ
・後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適合
・収納時には外枠を上に折り曲げることで、ネスティングが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネスティング台車(枠付タイプ)の型番243426のページです。
型番243426に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネスティング台車(枠付タイプ)

ネスティング台車(枠付タイプ)

    鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

    鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

      小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

      小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

        プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

        プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

          鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

          鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

            ステンレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

            ステンレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

              運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

              運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

                ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                  台車 ランバーカート

                  台車 ランバーカート

                    プレス製運搬車 ドンキーカート

                    プレス製運搬車 ドンキーカート

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドル・両袖タイプ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドル・両袖タイプ)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ)

                          運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 自在

                          運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 自在

                            メーカー カイザークラフト トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 スーパーメイト トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 103,872円 43,980円 396円 15,192円 57,498円 117,837円 1,129円 105,173円 49,371円 18,508円 28,191円 9,763円 1,808円
                            通常出荷日 1日目   8日目~   1日目   9日目   13日目~   5日目   1日目~   6日目   8日目   1日目~   7日目   2日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 鋼鉄製 樹脂製 スチール製 鋼鉄製 ステンレス製 スチール製 ステンレス製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション
                            トラスココード 495-4742 - - - - - - - - - - - -
                            キャスター径(mm) 200 - - - - - - - - - - - -

                            ネスティング台車(枠付タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました