(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスティング台車 取り替えキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:30116
ネスティング台車 取り替えキャスター ネスティングダイシャ トリカエキャスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,742円
税込単価
5,216円

ブレーキ付のネスティング台車 取り替えキャスター。【特長】・材質/仕上げ(金具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 車輪径(mm):
    200
  • 適合本体:
    243418、243426
  • 内容量:
    1個

Loading...

ネスティング台車 取り替えキャスターの詳細

ネスティング台車 取り替えキャスター 30116 商品イメージ

ネスティング台車 取り替えキャスター 30116 商品イメージ

ネスティング台車 取り替えキャスター 31021 商品イメージ

ネスティング台車 取り替えキャスター 31021 商品イメージ

ネスティング可能

ネスティング可能

ネスティング台車 取り替えキャスターの仕様

30116

  • タイプ:自在ストッパー付
  • 車輪径D:200mm
  • 適合本体:243418、243426
  • 質量:3.5kg
  • 生産国:中国

31021

  • タイプ:固定
  • 車輪径D:200mm
  • 適合本体:243418、243426
  • 質量:2.5kg
  • 生産国:中国
商品情報を表示

30116 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30116

-
495-4751
自在ストッパー付
1個

1個

4,742( 5,216円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーキ付のネスティング台車 取り替えキャスター。
【特長】
・材質/仕上げ(金具):スチール。
・材質/仕上げ(車輪):スチールホイールゴム。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネスティング台車 取り替えキャスターの型番30116のページです。
型番30116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネスティング台車 取り替えキャスター

ネスティング台車 取り替えキャスター

    ドーリー台車

    ドーリー台車

      三輪階段昇降機 取り替えキャスター

      三輪階段昇降機 取り替えキャスター

        TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

        TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

          724x464mm/150kg 運搬車

          724x464mm/150kg 運搬車

            アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

            アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

              MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 固定ハンドル ウレタンキャスタータイプ

              MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 固定ハンドル ウレタンキャスタータイプ

                アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

                アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

                  アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

                  アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

                      アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                      アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                        アイケー プレス製運搬車 両袖台車 1225×775×295

                        アイケー プレス製運搬車 両袖台車 1225×775×295

                          アイケー ストッパー付台車

                          アイケー ストッパー付台車

                            メーカー カイザークラフト ヒシ カイザークラフト トラスコ中山 エスコ 石川製作所 トラスコ中山 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 4,742円 12,431円 11,417円 1,464円 12,550円 20,593円 22,855円 39,421円 16,942円 19,224円 14,134円 53,264円 10,294円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ その他台車 コンテナ台車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体/オプション オプション 本体 - オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            車輪径(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            適合本体 243418、243426 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            ネスティング台車 取り替えキャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31021
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード 仕様 内容量

                            6,245円

                            ( 6,870円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            固定495-4769--

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました