パレット用の運搬台車。【特長】・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的。...
外観図
PLK-05-1111の外観
品番 | 均等荷重 (kg) | 適合パレット寸法 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|
PLK-05-1111 | 500 | 1100×1100 | 30 |
PLK-05-1210 | 500 | 1200×1000 | 30 |
※画像はハンドル・ストッパー付です。
使用上のご注意
1100
|
1100
|
1100×1100
|
768-0821
|
1台
| 1個 | 51,265円(
56,392円
) | 1日目 | |
1200
|
1000
|
1200×1000
|
768-0872
|
1台
| 1個 | 51,265円(
56,392円
) | 1日目 |
Loading...
パレット用の運搬台車。
【特長】
・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的。
・別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付け可能。
【用途】
・パレットの運搬に。