(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット台車(フレームのみ)

パレット台車(フレームのみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,808円
税込価格
40,489円

パレット台車のフレーム。【特長】・標準的な自在90×90mm、固定100×56...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 最大静荷重 (kg):
    500
  • 高さ・厚み (mm):
    60
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

PLK-05-1111Fの外観

PLK-05-1111Fの外観

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
適合パレット寸法
(mm)
質量
(kg)
PLK-05-1111F5001100×110020
PLK-05-1210F5001200×100020
  • 組立式
  • 材質:本体/スチール、本体表面処理/メラミン焼き付け塗装
  • 製造国:日本

図面

PLK-05-1111F

パレット台車(フレームのみ) PLK-05-1111F図面

PLK-05-1210F

パレット台車(フレームのみ) PLK-05-1210F図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例 ※画像はハンドル・ストッパー付です。

※画像はハンドル・ストッパー付です。

使用方法

パレット台車(フレームのみ) 取扱説明書-1パレット台車(フレームのみ) 取扱説明書-2

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • こちらの商品はフレームのみですので、キャスターを別途購入ください。
  • ハンドル使用時は、耐荷重500kgでご使用ください。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
適用パレット寸法(mm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
1100
1100×1100
4989999394795
768-0830
1台

1個

36,808( 40,489円 )

1日目

1200
1000
1200×1000
4989999394801
768-0881
1台

1個

36,808( 40,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パレット台車のフレーム。
【特長】
・標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付け可能。(別売)
・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的。
・別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付け可能。
【用途】
・パレットの運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット台車(フレームのみ)

パレット台車(フレームのみ)

    アルミパレット 両面二方差しタイプ

    アルミパレット 両面二方差しタイプ

      ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

      ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

        パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

        パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

          JCK可変型パレット

          JCK可変型パレット

            アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

            アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

              スクエアパレット 専用パレット

              スクエアパレット 専用パレット

                TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

                TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

                  TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                  TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                    パレット R-1212-2HG ライトグレー

                    パレット R-1212-2HG ライトグレー

                      パレット R2-070085F 青

                      パレット R2-070085F 青

                        パレット LX-1111D2-2 青

                        パレット LX-1111D2-2 青

                          1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

                          1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

                            メーカー トラスコ中山 ワコーパレット ピカコーポレイション セントラルコンベヤー 岐阜プラスチック工業 ワコーパレット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 エスコ
                            通常価格 36,808円 24,671円 62,976円 69,946円 28,073円 30,707円 16,374円 269,884円 160,581円 40,984円 20,117円 28,310円 7,672円
                            通常出荷日 1日目   7日目   8日目   15日目   8日目   4日目~   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パレット台車 パレット - - パレット パレット パレット パレット台車 パレット台車 パレット - - パレット
                            材質(本体) スチール アルミ合金 アルミ合金 - ポリプロピレン(PP) アルミ合金 スチール - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)
                            その他 - - - ブラック - その他 - - グレー ライトブルー ブルー ブラック
                            最大静荷重 (kg) 500 1500 500 - 4000 2000 4000 600 600 4000 - 4000 2000
                            高さ・厚み (mm) 60 130 - - 145 120 120 - - 150 - - 120

                            パレット台車(フレームのみ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました