(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット台車(ハンドル付)

パレット台車(ハンドル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,040円
税込価格
57,244円

ハンドル付のパレット台車。【特長】・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 最大静荷重 (kg):
    500
  • 高さ・厚み (mm):
    260
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • キャスター:
    150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

PLK-05-1111Hの外観

PLK-05-1111Hの外観

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
適合パレット寸法
(mm)
質量
(kg)
PLK-05-1111H5001100×110033
PLK-05-1210H5001200×100033
  • 150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個
  • 組立式
  • 材質:本体/スチール、本体表面処理/メラミン焼き付け塗装、車輪/ゴム車、キャスター金具/スチール
  • 製造国:日本

図面

PLK-05-1111H

パレット台車(ハンドル付) PLK-05-1111H図面

PLK-05-1210H

パレット台車(ハンドル付) PLK-05-1210H図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例 ※画像はハンドル・ストッパー付です。

※画像はハンドル・ストッパー付です。

使用方法

パレット台車(ハンドル付) 取扱説明書-1パレット台車(ハンドル付) 取扱説明書-2

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • ハンドル使用時は、耐荷重500kgでご使用ください。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
適用パレット寸法(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
1100
1100×1100
768-0848
1台

1個

52,040( 57,244円 )

1日目

1200
1000
1200×1000
768-0899
1台

1個

52,040( 57,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル付のパレット台車。
【特長】
・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的。
・別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付け可能。
・ハンドルは脱着式。
【用途】
・パレットの運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット台車(ハンドル付)

パレット台車(ハンドル付)

    パレット台車

    パレット台車

      パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

      パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

        パレット台車(ストッパー付)

        パレット台車(ストッパー付)

          TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

          TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

            TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

            TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

              ネットパレットカー(パレット台車)

              ネットパレットカー(パレット台車)

                ネットパレットカー(固定金具付)

                ネットパレットカー(固定金具付)

                  TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

                  TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

                    TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                    TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                      アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

                      アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

                        スクエアパレット 専用パレット

                        スクエアパレット 専用パレット

                          アルミパレット 両面二方差しタイプ

                          アルミパレット 両面二方差しタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット トラスコ中山 ワコーパレット
                            通常価格 52,040円 51,265円 54,398円 42,128円 151,469円 269,884円 36,509円 47,813円 120,998円 160,581円 30,707円 16,374円 24,671円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目   2日目~   1日目   8日目   8日目   4日目~   4日目   7日目  
                            商品タイプ パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット パレット パレット
                            材質(本体) スチール スチール スチール スチール - - スチール スチール - - アルミ合金 スチール アルミ合金
                            その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 - - - その他 -
                            最大静荷重 (kg) 500 500 500 500 600 600 - - 600 600 2000 4000 1500
                            高さ・厚み (mm) 260 260 260 260 - - 250 250 230 - 120 120 130

                            パレット台車(ハンドル付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました