ストッパー付のパレット台車。【特長】・フォークリフトの進入できない狭い通路で効...
外観図
PLK-05-1111Sの外観
品番 | 均等荷重(kg) | 適合パレット寸法(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
PLK-05-1111S | 500 | 1100×1100 | 31 |
PLK-05-1210S | 500 | 1200×1000 | 31 |
※画像はハンドル・ストッパー付です。
使用上のご注意
1100
|
1100
|
1100×1100
|
768-0864
|
1台
| 1個 | 42,128円(
46,341円
) | 1日目 | |
1200
|
1000
|
1200×1000
|
768-0911
|
1台
| 1個 | 44,359円 39,137円 ( 43,051円 ) | 1日目 |
Loading...
ストッパー付のパレット台車。
【特長】
・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的。
・別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付け可能。
・新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用。
【用途】
・パレットの運搬に。
あと4項目で型番確定