(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NCL-8
ネットパレットカー(固定金具付) ネットパレットカー(コテイカナグツキ)

ネットパレットカー(固定金具付) NCL-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,813円
税込単価
52,594円

プレート式キャスター付。【特長】・プレート式キャスターは直進時にはロックして固...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 積載荷重 (kg):
    500
  • 高さ・厚み (mm):
    250
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • キャスター:
    自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
  • キャスター径(mm):
    150
  • 内容量:
    1台

Loading...

NCL-8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

ネットパレットカー 固定金具付 イメージ
折りたたみ時

折りたたみ時

製品の基本仕様・特長

旋回時には自在、直進時には固定

旋回時には自在、直進時には固定

品番均等荷重
(kg)
キャスター径
(mm)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
NCL-8500150800×1000×25028
NCL-125001501000×1200×25040
  • 組立式
  • 自在車旋回固定式φ150(直径150mm)キャスター4個付
  • 材質
    本体:スチール
    本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 製造国:日本

図面

NCL-8

ネットパレットカー(固定金具付) NCL-8図面

NCL-12

ネットパレットカー(固定金具付) NCL-12図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例(ストッパー付)

使用方法

ネットパレットカー(固定金具付) 取扱説明書-1ネットパレットカー(固定金具付) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NCL-8

800
1000
768-0660
1台

1個

47,813( 52,594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレート式キャスター付。
【特長】
・プレート式キャスターは直進時にはロックして固定になり、旋回時にはロックを解除して自在になる。
・取り回しが簡単。
・NCCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付。
・路面からの振動などで台枠から外れない。

Loading...

NCL-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネットパレットカー(固定金具付)の型番NCL-8のページです。
型番NCL-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットパレットカー(固定金具付)

ネットパレットカー(固定金具付)

    ネットパレットカー(パレット台車)

    ネットパレットカー(パレット台車)

      パレット回転機 マワール用回転ストッパー

      パレット回転機 マワール用回転ストッパー

        パレット台車(ハンドル付)

        パレット台車(ハンドル付)

          パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

          パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

            パレット台車

            パレット台車

              TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

              TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

                パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

                パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

                  プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                  プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                    三甲 プラスチックパレット SK-D4

                    三甲 プラスチックパレット SK-D4

                      樹脂製メッシュパレット(キャスター付)

                      樹脂製メッシュパレット(キャスター付)

                        TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                        TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                          ソムリフト

                          ソムリフト

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー トラスコ中山 セントラルコンベヤー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 三甲 エスコ トラスコ中山 大阪タイユー
                            通常価格 47,813円 36,509円 33,875円 52,040円 69,946円 51,265円 120,998円 54,398円 20,433円 6,429円 69,910円 160,581円 223,640円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   6日目~   1日目   15日目   1日目   8日目   1日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   11日目~  
                            商品タイプ パレット台車 パレット台車 パレット パレット台車 - パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット パレット パレット台車 パレット台車 その他
                            材質(本体) スチール スチール - スチール - スチール - スチール ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - スチール
                            その他 その他 その他 その他 - その他 - その他 ライトブルー - その他 - -
                            積載荷重 (kg) 500 500 - - - - - - - - 500 - -
                            高さ・厚み (mm) 250 250 - 260 - 260 230 260 125 - - - -

                            ネットパレットカー(固定金具付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NCL-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 内容量

                            48,216円

                            ( 53,038円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10001200768-0643-

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました