(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレットカー(固定金具・ストッパー付)

ネットパレットカー(固定金具・ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,160円 ~ 51,563円
税込価格
56,276円 ~ 56,719円

ネットパレット用の台車。【特長】・直進時にはロックして固定に、旋回時にはロック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 積載荷重 (kg):
    500
  • 高さ・厚み (mm):
    250
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • キャスター:
    自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
  • キャスター径(mm):
    150
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

NCL-8Sの外観
折りたたみ時

折りたたみ時

製品の基本仕様・特長

レバー固定でパレット、ずれなし

レバー固定でパレット、ずれなし

旋回時には自在、直進時には固定

旋回時には自在、直進時には固定

品番均等荷重
(kg)
キャスター径
(mm)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
NCL-8S500150800×1000×25029
NCL-12S5001501000×1200×25041
  • 組立式
  • 自在車旋回固定式φ150(直径150mm)キャスター4個付
  • 製造国:日本
  • 材質
    本体:スチール
    本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム

図面

NCL-8S

ネットパレットカー(固定金具・ストッパー付) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
800
1000
768-0678
1台

1個

51,160( 56,276円 )

1日目

1000
1200
768-0651
1台

1個

51,563( 56,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネットパレット用の台車。
【特長】
・直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付。
・ネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れない。
・新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用。
【用途】
・ネットパレットの移動に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットパレットカー(固定金具・ストッパー付)

ネットパレットカー(固定金具・ストッパー付)

    ネットパレットカー(固定金具付)

    ネットパレットカー(固定金具付)

      ネットパレットカー(パレット台車)

      ネットパレットカー(パレット台車)

        パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

        パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

          パレット台車(ストッパー付)

          パレット台車(ストッパー付)

            パレット回転機 マワール用回転ストッパー

            パレット回転機 マワール用回転ストッパー

              樹脂製メッシュパレット(キャスター付)

              樹脂製メッシュパレット(キャスター付)

                樹脂製メッシュパレット

                樹脂製メッシュパレット

                  三甲 プラスチックパレット SK-D4

                  三甲 プラスチックパレット SK-D4

                    パレット台車用ハンドル

                    パレット台車用ハンドル

                      TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

                      TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

                        パレット台車

                        パレット台車

                          プラスチックパレット R2ー1112F

                          プラスチックパレット R2ー1112F

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー エスコ エスコ 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 51,160円 47,813円 36,509円 54,398円 42,128円 33,875円 69,910円 42,800円 6,429円 12,742円 120,998円 51,265円 37,269円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   6日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット パレット台車 その他 パレット パレット台車 パレット台車 パレット台車 -
                            材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) スチール - スチール -
                            その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 - その他 ライトブルー
                            積載荷重 (kg) 500 500 500 - - - 500 - - - - - -
                            高さ・厚み (mm) 250 250 250 260 260 - - - - - 230 260 -

                            ネットパレットカー(固定金具・ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました