(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製収穫台車 楽太郎

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製収穫台車 楽太郎

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
114,399円 ~ 141,532円  特別価格 
税込価格
125,839円 ~ 155,685円  特別価格 

条件の悪い(悪路、軟弱地)圃場にも強い大きいタイヤ仕様 アルミ製収穫台車 楽太...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ×全幅×高さ(mm):
    1430×1200~1900×840~1040
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    920×1070~1670
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 組立/完成:
    組立品
  • 耐荷重(kg):
    150
  • タイヤ幅(cm):
    115~175
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アルミ製収穫台車 楽太郎の詳細例

RA-200 商品イメージ

RA-200 商品イメージ

アルミ製収穫台車 楽太郎の仕様

RA-200

  • タイヤ:エアータイヤ(26×1.95T)
  • 重量:20.5kg

RA-200N

  • タイヤ:ノーパンクタイヤ(26×1.75N)
  • 重量:27.3kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4939356384679
763-1600
21600.0
26インチエアー入タイヤ
1台

1個

114,399( 125,839円 )

5日目

4939356398447
763-1618
23600.0
26インチノーパンクタイヤ
1台

1個

141,532円

124,972

( 137,469円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

条件の悪い(悪路、軟弱地)圃場にも強い大きいタイヤ仕様 アルミ製収穫台車 楽太郎。
【特長】
・アルミ製で軽量。
・荷台幅、荷台高さ、タイヤ幅が調整可能。
【用途】
・野菜などの収穫台車に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製収穫台車 楽太郎

アルミ製収穫台車 楽太郎

    アルミワーカー

    アルミワーカー

      HARAX 楽太郎 RA-500

      HARAX 楽太郎 RA-500

        HARAX 楽太郎 RA-100

        HARAX 楽太郎 RA-100

          HARAX 楽太郎 RA-80

          HARAX 楽太郎 RA-80

            125mm キャスター・自在(EA520AD-11,-13/986EC用)

            125mm キャスター・自在(EA520AD-11,-13/986EC用)

              環境静音台車 エコノミーデジベルNP-307 GS

              環境静音台車 エコノミーデジベルNP-307 GS

                ブレーキストッパー

                ブレーキストッパー

                  環境静音台車 エコノミーデジベルNP-306 GS

                  環境静音台車 エコノミーデジベルNP-306 GS

                    900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

                    900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

                      軽量メッシュ運搬車 アミー (折りたたみハンドル・回転式2段タイプ)

                      軽量メッシュ運搬車 アミー (折りたたみハンドル・回転式2段タイプ)

                        樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS

                        樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS

                          アルミ平型一輪車 コン助

                          アルミ平型一輪車 コン助

                            メーカー ハラックス アルミス ハラックス ハラックス ハラックス エスコ コクゴ エスコ コクゴ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 ハラックス
                            通常価格 114,399円 190,705円 134,000円 106,800円 54,689円 2,920円 43,382円 7,650円 35,560円 32,890円 12,730円 1,753円 21,400円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   5日目   5日目   3日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 平台車 運搬車 - - - - - - - - - - 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 - - - - - - - - - - アルミ製
                            本体/オプション 本体 本体 - - - - - - - - - - 本体
                            長さ×全幅×高さ(mm) 1430×1200~1900×840~1040 - - - - - - - - - - - -
                            積載面寸法(長さ×幅)(mm) 920×1070~1670 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ製収穫台車 楽太郎のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました