(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CH-1334N
アルミ製 アルミセイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,232円 45,196円
税込単価
50,855円 49,716円

軽量なアルミ製ハウスカー 愛菜号 アルミ板付 大きいコンテナ1個用。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:アルミ合金

型番

CH-1334N 解除

Loading...

アルミ製ハウスカー 愛菜号 アルミ板付 大きいコンテナ1個用・13×3タイヤ使用タイプの詳細例

CH-1334 商品イメージ

CH-1334 商品イメージ

アルミ製ハウスカー 愛菜号 アルミ板付 大きいコンテナ1個用・13×3タイヤ使用タイプ 使用イメージ

アルミ製ハウスカー 愛菜号 アルミ板付 大きいコンテナ1個用・13×3タイヤ使用タイプ 使用イメージ

アルミ製ハウスカー 愛菜号 アルミ板付 大きいコンテナ1個用・13×3タイヤ使用タイプの特長

CH-1334/CH-1334N

  • 13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適
  • 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられ、さらに特殊な形状のハンドルが作業が楽になる
  • ハンドルにフック付きで、手かごを掛けられ便利

CH-530-35NP

  • 荷台が大きいため幅広い用途に使用可能
  • ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズ
  • 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付き

アルミ製ハウスカー 愛菜号 アルミ板付 大きいコンテナ1個用・13×3タイヤ使用タイプの仕様

CH-1334

  • タイヤ:エアータイヤ(TR-13×3T)
  • 重量:15.4kg

CH-1334N

  • タイヤ:ノーパンクタイヤ(TR-13×3N)
  • 重量:15.9kg

CH-530-35NP

  • タイヤ:ノーパンクタイヤ(TR-3.50×4N)
  • 重量:11kg
商品情報を表示

CH-1334N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
本体材質
均等荷重(kg)
本体/オプション
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
高さ(mm)
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
ハンドル高さ(mm)
組立/完成
耐荷重(kg)
荷台面高さ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-1334N

運搬車
アルミ製
150
本体
4939356398416
763-1448
13×3Nノーパンク(TR13×3N)
720~890
1100~1250×420~620
1330~1480
452~652
15900.0
720~890
組立式
150
420
13×3Nノーパンクタイヤ、4輪固定式
1台

1個

46,232円

45,196

( 49,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量なアルミ製ハウスカー 愛菜号 アルミ板付 大きいコンテナ1個用。
【特長】
・荷台が高く、大きなタイヤ。
【用途】
・野菜などの収穫作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ製の型番CH-1334Nのページです。
型番CH-1334Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製

アルミ製

    アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

    アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

      アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

      アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

        愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

        愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

          樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ

          樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ

            樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

            樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

              台車用 ピッキングボックス

              台車用 ピッキングボックス

                オーエム アルミカート

                オーエム アルミカート

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (空気入タイヤ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (空気入タイヤ)

                    シートボックス(ブルー/グリーン)

                    シートボックス(ブルー/グリーン)

                      ゴム板 台車用 ゴム板セット

                      ゴム板 台車用 ゴム板セット

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (両袖2段タイプ)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (両袖2段タイプ)

                          折りたたみコンテナ用台車

                          折りたたみコンテナ用台車

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 オーエム トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 36,259円 44,760円 62,396円 36,962円 37,836円 25,678円 4,005円 17,307円 70,820円 14,472円 6,190円 27,554円 37,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   8日目   1日目~   11日目   6日目   5日目   1日目~   1日目   1日目  
                            材質1 本体:アルミ合金 - 本体:アルミ合金 本体:アルミ合金 - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CH-1334
                            CH-530-35NP
                            CH-530-35TP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 本体材質 均等荷重
                            (kg)
                            本体/オプション JANコード トラスココード タイヤタイプ 高さ(mm) 積載面寸法(長さ×幅)(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 質量(g) ハンドル高さ(mm) 組立/完成 耐荷重
                            (kg)
                            荷台面高さ
                            (mm)
                            仕様 内容量

                            39,831円

                            ( 43,814円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            運搬車アルミ製150本体4939356398348763-143013×3Tエアー入(TR13×3T)720~8901100~1250×420~6201330~1480452~65215400.0720~890組立式15042013×3Tエアー入タイヤ、4輪固定式1台

                            37,842円

                            ( 41,626円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            運搬車アルミ製80本体4939356398836763-1464350-4Nノーパンクタイヤ637~857620×45578345811000.0637~857組立式80-350-4Nノーパンクタイヤ、4輪固定式1台

                            36,259円

                            ( 39,885円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            --80-4939356399994855-2456350-4Tエアー入タイヤ637~857620×45578345811000.0------

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました