(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CH-1400
愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ) アルミセイハウスカー マナゴウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,962円
税込単価
40,658円

アルミ製で軽量 アルミ製ハウスカー 愛菜号 タイヤ幅調整タイプ。【特長】・CH...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    810
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    740~1050×340~560
  • 幅(mm):
    360~580
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • ハンドル高さ(mm):
    810
  • 組立/完成:
    組立式
  • 耐荷重(kg):
    100
  • 内容量:
    1台

型番

CH-1400 解除

Loading...

アルミ製ハウスカー 愛菜号 タイヤ幅調整タイプの詳細例

CH-950A 商品イメージ

CH-950A 商品イメージ

CH-1400 商品イメージ

CH-1400 商品イメージ

アルミ製ハウスカー 愛菜号 タイヤ幅調整タイプ 使用イメージ

アルミ製ハウスカー 愛菜号 タイヤ幅調整タイプ 使用イメージ

アルミ製ハウスカー 愛菜号 タイヤ幅調整タイプの仕様

CH-950A

  • タイヤ:エアータイヤ(TR-2.50×4A)
  • 重量:8.7kg
  • 高さ:81cm
  • 積載重量:100kg

CH-950NA

  • タイヤ:ノーパンクタイヤ(TR-2.50×4NA)
  • 重量:8.7kg
  • 高さ:81cm
  • 積載重量:100kg

CH-1400

  • タイヤ:ノーパンクタイヤ(TR-14N)
  • 重量:6.9kg
  • 高さ:81cm
  • 積載重量:100kg
商品情報を表示

CH-1400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
長さ(mm)
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-1400

4939356385706
763-1456
14インチノーパンクタイヤ
1000~1380
6900.0
14インチノーパンクタイヤ、4輪固定式
1台

1個

36,962( 40,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製で軽量 アルミ製ハウスカー 愛菜号 タイヤ幅調整タイプ。
【特長】
・CH-1400:荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます
・CH-1400:タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路での走行に最適です
・タイヤが大きく荷台が高いので野菜などの収穫作業が楽

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)の型番CH-1400のページです。
型番CH-1400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

    アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号

    アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号

      HARAX 愛菜号 CH-850

      HARAX 愛菜号 CH-850

        HARAX 愛菜号 CH-1500A

        HARAX 愛菜号 CH-1500A

          HARAX 愛菜号 CH-1500NA

          HARAX 愛菜号 CH-1500NA

            アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

            アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

              愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

              愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                HARAX 愛菜号 CH-1300

                HARAX 愛菜号 CH-1300

                  HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                  HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                    アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

                    アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

                      HARAX 愛菜号 CH-300

                      HARAX 愛菜号 CH-300

                        アルミ製

                        アルミ製

                          HARAX 愛菜号 CH-500

                          HARAX 愛菜号 CH-500

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 36,962円 36,610円 38,200円 46,957円 54,253円 44,760円 31,701円 44,100円 33,101円 62,396円 14,700円 36,259円 23,116円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   4日目   4日目   1日目   3日目   3日目   4日目   1日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - - - - - - - 運搬車 - - -
                            本体材質 アルミ製 - - - - - - - - アルミ製 - - -
                            均等荷重(kg) 100 100 - - - - - - - 100 - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - 本体 - - -
                            高さ(mm) 810 860 - - - - - - - 930~1130 - - -

                            愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CH-950A
                            CH-950NA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード タイヤタイプ 長さ(mm) 質量(g) 仕様 内容量

                            40,800円

                            ( 44,880円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4939356396450763-1481250-4Aエアー入タイヤ1030~14108700.0250-4Aエアー入タイヤ、4輪固定式-

                            37,313円

                            ( 41,044円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4939356396467763-1499250-4NAノーパンクタイヤ1030~14108700.0250-4NAノーパンクタイヤ、4輪固定式-

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました