(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,396円 54,165円
税込単価
68,636円 59,582円

2輪自在タイヤで、旋回が楽なアルミ製ハウスカー 愛菜号 2輪自在タイプ/コンテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4939356395644
  • トラスココード:
    763-1502
  • タイヤタイプ:
    前輪13×3Tエアー入タイヤ 後輪:350×4エアー入自在タイヤ
  • 高さ(mm):
    930~1130
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    950~1150×700~960
  • 長さ(mm):
    1150~1370
  • 幅(mm):
    740~1040
  • 質量(g):
    18700.0
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • ハンドル高さ(mm):
    930~1130
  • 組立/完成:
    組立式
  • 耐荷重(kg):
    100
  • 仕様:
    前輪13×3Tエアー入りタイヤ、後輪350×4エアー入自在タイヤ
  • 内容量:
    1台

型番

CHJ-2000 解除

Loading...

アルミ製ハウスカー 愛菜号 2輪自在タイプ/コンテナ4個の詳細

CHJ-2000 商品イメージ

CHJ-2000 商品イメージ

アルミ製ハウスカー 愛菜号 2輪自在タイプ/コンテナ4個の仕様

  • タイヤ:エアータイヤ(前輪TR-13×3T 後輪TR-3.50-4AJ)
  • 重量:18.7kg

アルミ製ハウスカー 愛菜号 2輪自在タイプ/コンテナ4個の寸法

 

(単位:cm)

 

CHJ-2000 寸法図

CHJ-2000 寸法図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHJ-2000

1台

1個

62,396円

54,165

( 59,582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2輪自在タイヤで、旋回が楽なアルミ製ハウスカー 愛菜号 2輪自在タイプ/コンテナ4個。
【特長】
・アルミ製で軽量
・2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます
【用途】
・果樹園等の作業に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000の型番CHJ-2000のページです。
型番CHJ-2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

    アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

    アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

      軽量メッシュ運搬車 アミー  (折りたたみハンドル・折りたたみ式2段タイプ)

      軽量メッシュ運搬車 アミー (折りたたみハンドル・折りたたみ式2段タイプ)

        プレス製運搬車 ドンキーカート  (両袖2段タイプ)

        プレス製運搬車 ドンキーカート (両袖2段タイプ)

          アルミ製

          アルミ製

            樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)

            樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)

              プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

              プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                  アルミ製 折りたたみ式台車

                  アルミ製 折りたたみ式台車

                    樹脂製運搬車 こまわり君  weego  アクロキャリー  カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

                    樹脂製運搬車 こまわり君 weego アクロキャリー カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

                      ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

                      ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

                        軽量メッシュ運搬車 アミー (折りたたみハンドル・回転式2段タイプ)

                        軽量メッシュ運搬車 アミー (折りたたみハンドル・回転式2段タイプ)

                          樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)

                          樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)

                            メーカー ハラックス ハラックス トラスコ中山 トラスコ中山 ハラックス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 62,396円 44,760円 16,058円 27,554円 36,259円 30,334円 16,389円 31,613円 41,277円 3,668円 37,333円 12,730円 29,345円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   8日目   13日目   1日目   11日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 アルミ製 - - - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 100 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4939356395644 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました