(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OH-3R
鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ コウテツセイウンパンシャ(コテイハンドルタイプ)

鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ OH-3R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,510円
税込単価
51,161円

ヘビーデューティーな使用に耐える頑丈な台車。【特長】・鋳物製キャスターの採用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

OH-3R の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) ハンドル高さ880mm・900mm:関連画像

OH-1Rの外観

製品の基本仕様・特長

OH-1R/OH-2R/OH-3R

品番長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパーセット
質量
(kg)
OH-3R800×450×194900100LSP-3SET23
OH-2R900×600×253900150LSP-2SET37
OH-1R1,200×750×298900200LSP-1SET53

材質

  • 荷台:スチール
  • ハンドル:スチール
  • キャスター金具:鋳物
  • 車輪:ゴム
  • 本体表面処理:メラニン焼き付け塗装
 

図面

OH-1R

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) OH-1R図面

OH-2R

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) OH-2R図面

OH-3R

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) OH-3R図面

型番リスト

型番
本体材質
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
タイプ
適合ストッパーセット
車輪材質
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
本体表面処理
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OH-3R

スチール製
300
LSP-3SET
4989999520859
768-0783
23000
荷台:スチール
ハンドル:スチール
キャスター金具:鋳物
車輪:ゴム
100
900
194
800
450
ハンドル固定式
-
-
TAU-100
TAJ-100
メラミン焼き付け塗装
1台

1個

46,510( 51,161円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘビーデューティーな使用に耐える頑丈な台車。
【特長】
・鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です
・キャスターの四角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です
・ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量物運搬の操作性が高いです
【仕様】
・ハンドル:固定式
・キャスター:自在2個、固定2個
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:鋳物
・車輪:ゴム
・本体表面処理:メラミン焼付塗装

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

OH-3Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズの型番OH-3Rのページです。
型番OH-3Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)

      鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) ハンドル側自在車 鋳物車輪

      鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) ハンドル側自在車 鋳物車輪

        鋼鉄製運搬車

        鋼鉄製運搬車

          樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

          樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

            特製六輪車クイックターン TQN-99

            特製六輪車クイックターン TQN-99

              ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

              ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

                サンコー ハンドカー(固定) 緑

                サンコー ハンドカー(固定) 緑

                  樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                  樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                    鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

                    鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

                      サンコー スキット台車 青

                      サンコー スキット台車 青

                        樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)

                        樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)

                          アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

                          アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 サカエ トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 石川製作所
                            通常価格 46,510円 94,789円 62,388円 62,388円 22,802円 81,283円 30,815円 44,216円 17,973円 92,247円 97,007円 13,389円 13,481円
                            通常出荷日 2日目~   8日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 平台車
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            組立/完成 完成品 - 完成品 完成品 - - 完成品 - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - - 1台 - 1台 - - 1台 -

                            鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OH-1LR
                            OH-1R
                            OH-2LR
                            OH-2R
                            SH2NU-GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 均等荷重
                            (kg)
                            適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) タイプ 適合ストッパーセット 車輪材質 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在) 本体表面処理 内容量

                            117,891円

                            ( 129,680円 )
                            1個 -

                            2日目

                            スチール製700LSP-1SET4550414090907382-679462000荷台:スチールハンドル:スチールキャスター金具:鋳物車輪:ゴム2009002981400750ハンドル固定式LSP-1SET--TAJ-200メラミン焼き付け塗装-

                            72,940円

                            ( 80,234円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            スチール製700LSP-1SET4989999520767768-069453000荷台:スチールハンドル:スチールキャスター金具:鋳物車輪:ゴム2009002981200750ハンドル固定式--TAU-200TAJ-200メラミン焼き付け塗装-

                            87,069円

                            ( 95,776円 )
                            1個 -

                            2日目

                            スチール製500LSP-2SET4550414090921382-679749000荷台:スチールハンドル:スチールキャスター金具:鋳物車輪:ゴム1509002531200600ハンドル固定式LSP-2SET--TAJ-150メラミン焼き付け塗装-

                            53,532円

                            ( 58,885円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            スチール製500LSP-2SET4989999520828768-075937000荷台:スチールハンドル:スチールキャスター金具:鋳物車輪:ゴム150900253900600ハンドル固定式--TAU-150TAJ-150メラミン焼き付け塗装-

                            49,271円

                            ( 54,198円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            鋼鉄製500-4989999551204767-948332000----150880234900600-LSH-2SETウレタンHWU-150KHWU-150J--

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました