(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートスケール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートスケール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
91,916円 ~ 114,010円
税込価格
101,108円 ~ 125,411円

計量場所に移動でき、カートピッキングや産廃の計量管理にピッタリなスケール。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    計量台:スチール
  • 材質2:
    マット:樹脂
  • 材質3:
    ハンドル:スチール
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • 電源:
    単2型乾電池6本(別売)
  • 組立/完成:
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カートスケール 折りたたみハンドルタイプの仕様

型式SD-200
ひょう量200kg
最小表示0.5kg
表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)
電源単2型乾電池6本(別売)
計量部寸法910(W)×610(D)mm
移動に便利な台車型 SD100/SD200

移動に便利な台車型 SD200

使用後は折りたたんで収納可能

使用後は折りたたんで収納可能

各部名称 表示部 安定マーク:計量値が安定しているとき点灯。 極性:計量値がマイナスのとき点灯。 電池マーク:電池残量の目安。

各部名称 表示部
安定マーク:計量値が安定しているとき点灯。
極性:計量値がマイナスのとき点灯。
電池マーク:電池残量の目安。
電源 入/切キー:電源をオンまたはオフ。
ゼロキー:表示値をゼロにする時に押す。
ファンクションキー:設定変更するときに押す。
風袋引中マーク:風袋引中であることを示す。
ゼロ点マーク:計量値が計量基準点のゼロを表示したとき点灯。

外形寸法図

外形寸法図

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
秤量(kg)
最小表示(kg)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
445
186
700
100
885
4981046603607
400-5155
18000.0
100
0.2
折りたたみハンドルタイプ
1台

1個

91,916( 101,108円 )

4日目

610
243
910
127
893
4981046603614
400-5163
36000.0
200
0.5
自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
1台

1個

114,010( 125,411円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

計量場所に移動でき、カートピッキングや産廃の計量管理にピッタリなスケール。
【特長】
・移動に便利な台車型。
・使用後は折りたたんで収納可能。
・オートパワーオフ機能(5分以上動作しないと自動的に電源オフ)。
・風袋引き機能(容器を乗せた状態でゼロ表示可能)。
【用途】
・産廃の計量。
・ピッキング作業での計量管理。
・計量した後、そのまま計量物の移動。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートスケール

カートスケール

    充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

    充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

      伸縮式収納キャリー

      伸縮式収納キャリー

        折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ  中間棚

        折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ 中間棚

          樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

          樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

            アズワン 折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)

            アズワン 折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)

              ポリタンクトレーカート TTC-290

              ポリタンクトレーカート TTC-290

                ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                  折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)

                  折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)

                    オリコンキャリー

                    オリコンキャリー

                      シートボックス(ブルー)

                      シートボックス(ブルー)

                        プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                        プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                          運搬車用ストッパー/ブレーキ

                          運搬車用ストッパー/ブレーキ

                            メーカー エー・アンド・デイ ワキタ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン カナツー ニッコー 東京硝子器械 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 91,916円 27,126円 47,535円 10,057円 28,889円 29,090円 3,000円 46,123円 30,600円 11,890円 21,302円 87,013円 4,377円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   8日目   1日目~   8日目~   1日目   7日目   1日目~   9日目   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 - その他台車 カゴ車 運搬車 - - 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 - - - 樹脂製 - - 樹脂製 - - - スチール製 -
                            本体/オプション 本体 - 本体 オプション 本体 - - 本体 - 本体 オプション 本体 オプション
                            材質1 計量台:スチール - - - - - - - - - - - -
                            材質2 マット:樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            カートスケールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました