(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
82,504円 ~ 142,338円
税込価格
90,754円 ~ 156,572円

観音扉付で運搬中の荷崩れを防止できる、折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    130
  • 全高(mm):
    1025
  • 耐荷重(kg):
    250
  • 仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 組立/完成:
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ:関連画像

AMG-1の外観

製品の基本仕様・特長

品番外形寸法(mm)
長さ×幅×高さ
有効内寸(mm)
長さ×幅×高さ
全高
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
AMG-1800×600×1016740×540×667101612558
AMG-21000×800×10161040×740×660101612565
  • 完成品
  • 自在キャスター2個
  • 旋回固定キャスター(ストッパー付)2個

図面

AMG-1

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ AMG-1図面

AMG-2

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ AMG-2図面

使用方法・使用事例

使用事例

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ:関連画像
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
ハンドル高さ(mm)
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
外形寸法(mm)長さ×幅×高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
765-7668
-
740×540×700
800×600×1025
1台

1個

82,504( 90,754円 )

8日目

765-7706
1016
1040×740×700
1100×800×1025
1台

1個

142,338( 156,572円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

観音扉付で運搬中の荷崩れを防止できる、折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ。

【特長】

・小型で取り回し易く、荷物も運搬が楽に行なえる。

・樹脂製底のため衛生的。

・折りたたんで収納可。

・均等荷重250kg。

【用途】

・台車の周りに柵が付いているので荷崩れを防ぐ、安全な荷物の運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

    折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ  ストッパー付

    折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ ストッパー付

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ)

      プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)

        プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

        プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

          プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

          プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

            プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ

            プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ

              プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

              プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

                金象 キャリーラック L大/ジャンボエース6・8

                金象 キャリーラック L大/ジャンボエース6・8

                  オールステンレス製網台車 (3ドアタイプ)

                  オールステンレス製網台車 (3ドアタイプ)

                    静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

                    静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

                      ドンキーカート サイドハンドル

                      ドンキーカート サイドハンドル

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ

                          大型スチール網台車 両面開閉式

                          大型スチール網台車 両面開閉式

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 浅香工業 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛
                            通常価格 82,504円 86,827円 21,795円 39,093円 65,235円 25,960円 29,017円 50,409円 508,800円 33,349円 24,015円 50,555円 27,868円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   6日目   6日目   1日目~   6日目   5日目~   8日目   4日目   1日目~   6日目   3日目  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 カゴ車 カゴ車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 - 本体
                            キャスター径(mm) 130 130 - 130 130 - - - 100 - - - -
                            全高(mm) 1025 1025 - - - - - - 1200 - - - -
                            耐荷重(kg) 250 250 - - - - - - - - - - -

                            折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            大型集塵機のごみ取りに使用しています。
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/23
                            大型集塵機のごみ取りに使用しています。
                            ちょうど回収袋を入れられるため、多用しています。
                            難点としては、壁は正面と裏面しか開かないため、袋の取り出し時に苦労します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました