(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:108EBNU
ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm) プレスセイウンパンシャ コテイハンドルタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,986円
税込単価
26,385円

プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(固定ハンドルタイプ)。【特長】・たわみのこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個、固定ハンドルタイプ
  • 組立/完成:
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

108EBNU 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 固定ハンドルタイプ:関連画像

302EBNU

製品の基本仕様・特長

108EBNU

特長・たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。
・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様・組立式
・自在キャスター、固定キャスター各2個
・1
・均等荷重(kg):200
・長さ(mm):740
・幅(mm):460
・高さ(mm):163
・ハンドル高さ(mm):874
・キャスター径(mm):100
・適合ストッパー:-
・組立目安:1人20分
・質量:14.0kg
材質・仕上げ・荷台:スチール
・マット:脱塩ビ樹脂
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

302EBNU

特長・たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。
・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様・組立式
・自在キャスター、固定キャスター各2個
・1
・均等荷重(kg):400
・長さ(mm):946
・幅(mm):646
・高さ(mm):206
・ハンドル高さ(mm):882
・キャスター径(mm):130
・適合ストッパー:-
・組立目安:1人20分
・質量:22.0kg
材質・仕上げ・荷台:スチール
・マット:脱塩ビ樹脂
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

図面

108EBNU

プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (固定ハンドルタイプ) 108EBNU図面

302EBNU

プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (固定ハンドルタイプ) 302EBNU図面
商品情報を表示

108EBNU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
耐荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108EBNU

200
767-9408
100
874
163
740
460
HWU-100K
HWU-100J
200
1台

1個

23,986( 26,385円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(固定ハンドルタイプ)。

【特長】

・たわみのこない堅牢な固定ハンドル。

・自在車、固定車の位置入れ替えが可能。。

・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動く。

・組立式。

・自在キャスター、固定キャスター各2個。

【用途】

・運搬。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm)の型番108EBNUのページです。
型番108EBNUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm)

ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm)

    ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

    ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

      ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

      ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

        プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

        プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

          プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

          プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

            プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

            プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

              ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

              ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(金網付タイプ)

                プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(金網付タイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

                    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                      運搬車用取り替えハンドル

                      運搬車用取り替えハンドル

                        ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

                        ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

                          プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (片袖3段タイプ)

                          プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (片袖3段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 23,986円 30,815円 22,681円 31,613円 16,389円 31,594円 18,091円 25,961円 19,224円 31,613円 4,260円 24,200円 36,562円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   2日目~   1日目   8日目   1日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            騒音対策 あり あり - - - - - あり - - - あり -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体
                            仕様 自在キャスター、固定キャスター各2個、固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ - 組立式 固定ハンドルタイプ 自在キャスター2個、固定キャスター2個 足踏みストッパー付 完成品 折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 荷台幅広タイプ 完成品 サイドハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個 完成品 折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個 - - 完成品 折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個 足踏みストッパー付 - - 完成品 片袖3段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
                            組立/完成 組立式 完成品 - - - - - - - - - - -

                            ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            302EBNU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            トラスココード キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在) 耐荷重
                            (kg)
                            内容量

                            32,271円

                            ( 35,498円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            400767-9424130882206946646HWU-130KHWU-130J400-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました