(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:202NKHBS
プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ プレスセイウンパンシャ コテイハンドルタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,017円
税込単価
31,919円

固定ハンドルハンド式ブレーキと制動ブレーキ付の台車。【特長】・自転車のブレーキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • ハンドル高さ(mm):
    885
  • 仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個、固定ハンドルタイプ
  • 組立/完成:
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品の交換用専用キャスターの販売はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

202NKHBS 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

プレス製運搬台車 ドンキーカート(固定ハンドルタイプ ハンド式 ピン式2輪ストッパー付):関連画像

202NKHBSの外観

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
202NKHBS250810×510×205885130-19.5
302NKHBS300915×615×205885130-27.0
502NKHBS5001225×775×295885200-51.0
  • 荷台、ハンドル、キャスター金具:スチール
  • マット:塩化ビニール
  • ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • 製造国:日本

図面

202NKHBS

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ 202NKHBS図面

302NKHBS

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ 302NKHBS図面

502NKHBS

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ 502NKHBS図面
商品情報を表示

202NKHBS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
耐荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202NKHBS

250
764-5104
130
205
810
510
250
1台

1個

29,017( 31,919円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固定ハンドルハンド式ブレーキと制動ブレーキ付の台車。
【特長】
・自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽。
・ピン式ロックなので路面状況に左右されず、操作が軽い。
・完成品。
​・固定ハンドルタイプ。
​・自在キャスター、固定キャスター各2個。
【用途】
・運送業、工場、倉庫作業に。

(i)ご注意

  • 本商品の交換用専用キャスターの販売はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプの型番202NKHBSのページです。
型番202NKHBSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

    プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

    プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

      プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

        プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付) ハンドブレーキタイプ

        プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付) ハンドブレーキタイプ

          プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

          プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

            プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

            プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

              プレス製運搬車 ドンキーカート  (空気入タイヤ ピン式固定車ストッパー付)

              プレス製運搬車 ドンキーカート (空気入タイヤ ピン式固定車ストッパー付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート

                プレス製運搬車 ドンキーカート

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式4輪ストッパー付)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式4輪ストッパー付)

                    ドンキーカート 固定式

                    ドンキーカート 固定式

                      プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三商
                            通常価格 29,017円 65,235円 39,093円 96,201円 87,013円 105,453円 95,240円 18,508円 36,799円 32,089円 24,360円 15,192円 22,830円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目   9日目   12日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            ハンドル高さ(mm) 885 885 885 1050 1050 1050 - - - - - 850 -
                            仕様 自在キャスター、固定キャスター各2個、固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ 完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個 完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個 完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個 - - - - - 完成品 折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) ステップ付 -

                            プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            302NKHBS
                            502NKHBS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            トラスココード キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 耐荷重
                            (kg)
                            内容量

                            31,233円

                            ( 34,356円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            300764-5147130205915615300-

                            79,509円

                            ( 87,460円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -764-51802002951225775500-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました