(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
121,264円 ~ 166,068円  特別価格 
税込価格
133,390円 ~ 182,675円  特別価格 

【特長】・上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。・引出し開閉ス...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    473
  • 奥行(mm):
    485
  • 均等均等積載量(kg/段):
    30
  • 付属品:
    各段ネームカード付
  • 仕様1:
    浅型引出し:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚
  • 仕様2:
    深型引出し:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様(一例)

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
引出し
本体色
トラスココード
質量(g)
最大積載量(kg/台)
引出し(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1061
D70×8、D140×3
若草
497-3593
66000.0
330
11
1台

1個

166,068( 182,675円 )

8日目

1061
D70×8、D140×3
レッド
497-3615
66000.0
330
11
1台

1個

166,068( 182,675円 )

8日目

781
D70×6、D140×2
若草
497-3623
49000.0
240
8
1台

1個

127,679( 140,447円 )

8日目

781
D70×6、D140×2
ライトグレー
497-3631
49000.0
240
8
1台

1個

121,264( 133,390円 )

8日目

781
D70×6、D140×2
レッド
497-3640
49000.0
240
8
1台

1個

127,679( 140,447円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
・引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
・パーテーションは50mmピッチで7ヶ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)。
・完成品
・「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)

OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)

    重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

    重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

      デラックスキャビネット(ライトグレー)

      デラックスキャビネット(ライトグレー)

        軽量キャビネット 5型

        軽量キャビネット 5型

          ミゼットキャビネット

          ミゼットキャビネット

            SKVキャビネット用デバイダー横

            SKVキャビネット用デバイダー横

              SKV重量キャビネット用デバイダー縦

              SKV重量キャビネット用デバイダー縦

                アクリル窓付キャビネット

                アクリル窓付キャビネット

                  OS ワイド中量キャビネット

                  OS ワイド中量キャビネット

                    軽量キャビネット SVE型用パーティション

                    軽量キャビネット SVE型用パーティション

                      SKUキャビネット

                      SKUキャビネット

                        ユニットキャビネット

                        ユニットキャビネット

                          アクリル窓付キャビネット_キャスター付ベース

                          アクリル窓付キャビネット_キャスター付ベース

                            メーカー 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 サカエ サカエ 大阪製罐 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ 大阪製罐
                            通常価格 121,264円 77,608円 83,735円 79,952円 59,210円 506円 506円 80,716円 248,430円 896円 123,295円 125,991円 19,349円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   3日目   3日目   8日目~   8日目   3日目   3日目   3日目   8日目  
                            最大積載量(kg/台) 軽量(~500) - - - 軽量(~500) - - - - - - - 中量(501~1200)
                            間口(mm) 473 811 811 591 418 - - - - - 800 600 -
                            奥行(mm) 485 557 557 557 407 - - 557 - - 500 450 563
                            均等均等積載量(kg/段) 30 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 各段ネームカード付 - - - - - - - - - - - -

                            OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました