(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

通常価格(税別)
364,243円 ~ 390,591円
税込価格
400,667円 ~ 429,650円

【特長】・セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1300
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    1200
  • 色:
    グリーン
  • 最大積載量詳細(kg):
    450
  • 仕様1:
    固定式パーティション2枚/段、デバイダー15枚/段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

VE13S-1201

ワイドキャビネット VE13S型 VE13S-1201図面

VE13S-1202

ワイドキャビネット VE13S型 VE13S-1202図面

VE13S-1203

ワイドキャビネット VE13S型 VE13S-1203図面

VE13S-1204

ワイドキャビネット VE13S型 VE13S-1204図面

VE13S-1205

ワイドキャビネット VE13S型 VE13S-1205図面

VE13S-1206

ワイドキャビネット VE13S型 VE13S-1206図面

VE13S-1207

ワイドキャビネット VE13S型 VE13S-1207図面

VE13S-1208

ワイドキャビネット VE13S型 VE13S-1208図面

使用方法・使用事例

使用方法

ワイドキャビネット VE13S型 取扱説明書-1ワイドキャビネット VE13S型 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
引出し
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H80:2個、 H120:5個、 H160:2個
479-0081
1台

1個

390,591( 429,650円 )

8日目

H120:5個、 H160:3個
479-0111
1台

1個

364,243( 400,667円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされて開きません。
・オールロック式のため1度にすべての引き出しがロックできます。
・ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出して転倒することを防ぎます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

        中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

        中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

          中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

          中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

            中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

            中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

              中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

              中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

                中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1000mm)

                中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1000mm)

                  中量キャビネット VE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1200mm

                  中量キャビネット VE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1200mm

                    M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

                    M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

                      重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

                      重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

                        中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

                        中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

                          中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                          中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 364,243円 210,591円 267,651円 134,400円 197,169円 186,309円 238,046円 178,217円 277,080円 230,161円 189,700円 211,766円 143,014円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   14日目~   9日目   8日目   8日目  
                            間口(mm) 1300 700 880 500 600 700 880 600 880 835 880 700 600
                            奥行(mm) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 535 450 550 550
                            高さ(mm) 1200 1200 1200 1000 1200 1000 1000 1000 1200 1040 1200 1000 800
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン ネオグレー - グリーン グリーン
                            最大積載量詳細(kg) 450 900 900 720 900 900 900 900 900 - - 900 700

                            トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました