(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

通常価格(税別)
210,591円 ~ 223,963円
税込価格
231,650円 ~ 246,359円

【特長】・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    中量(501~1200)
  • 間口(mm):
    700
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    1200
  • 色:
    グリーン
  • 最大積載量詳細(kg):
    900
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

VE7S-1201

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-1201図面

VE7S-1202

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-1202図面

VE7S-1203

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-1203図面

VE7S-1204

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-1204図面

VE7S-1205

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-1205図面

VE7S-1206

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-1206図面

VE7S-1207

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-1207図面

VE7S-1208

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-1208図面

VE7S-1209

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-1209図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-1中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
引出し
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H80:4個、H120:2個、H160:2個、H200:1個
479-1029
1台

1個

223,611( 245,972円 )

8日目

H120:6個、H160:1個、H200:1個
479-1053
1台

1個

212,271( 233,498円 )

8日目

H120:9個
479-1096
1台

1個

223,963( 246,359円 )

8日目

H80:3個、H120:2個、H160:1個、H200:1個、H240:1個
479-1126
1台

1個

210,591( 231,650円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。
・オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。
・ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

      中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

      中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

        中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

        中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

          中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

          中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

            中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

            中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

              中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

              中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

                中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                  中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                  中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                    中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

                    中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

                      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                        中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                        中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                          トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

                          トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 210,591円 144,369円 186,309円 134,400円 186,737円 143,014円 238,046円 92,091円 136,551円 211,766円 267,651円 197,169円 364,243円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大積載量(kg/台) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 軽量(~500) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) -
                            間口(mm) 700 700 700 500 880 600 880 500 880 700 880 600 1300
                            奥行(mm) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
                            高さ(mm) 1200 800 1000 1000 800 800 1000 600 600 1000 1200 1200 1200
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン

                            中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました