(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

通常単価(税別)
144,369円
税込単価
158,806円

【特長】・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    中量(501~1200)
  • 間口(mm):
    700
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    800
  • 色:
    グリーン
  • 最大積載量詳細(kg):
    700
  • 内容量:
    1台

型番

VE7S-808 解除

Loading...

図面

VE7S-801

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-801図面

VE7S-802

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-802図面

VE7S-803

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-803図面

VE7S-804

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-804図面

VE7S-805

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-805図面

VE7S-806

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-806図面

VE7S-807

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-807図面

VE7S-808

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) VE7S-808図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-1中量キャビネット VE7S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出し
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE7S-808

H80:1個、H120:1個、H160:3個
479-1304
1台

1個

144,369( 158,806円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。
・オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。
・ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)の型番VE7S-808のページです。
型番VE7S-808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

        中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

        中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

          中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

          中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

            中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

            中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

              中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

              中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

                中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                  中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                  中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                    中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                    中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                        中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                        中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                          トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

                          トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 144,369円 210,591円 238,046円 186,309円 211,766円 186,737円 134,400円 143,014円 267,651円 92,091円 136,551円 197,169円 364,243円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大積載量(kg/台) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 軽量(~500) 中量(501~1200) 中量(501~1200) -
                            間口(mm) 700 700 880 700 700 880 500 600 880 500 880 600 1300
                            奥行(mm) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
                            高さ(mm) 800 1200 1000 1000 1000 800 1000 800 1200 600 600 1200 1200
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン

                            中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました