(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

通常価格(税別)
134,400円 ~ 161,203円
税込価格
147,840円 ~ 177,323円

セーフティロック機構、オールロック、ラッチ機構の3つの安全機構付き

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    中量(501~1200)
  • 間口(mm):
    500
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    1000
  • 色:
    グリーン
  • 最大積載量詳細(kg):
    720
  • 付属品:
    シリンダ錠(鍵2枚付)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

VE5S-1001

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-1001図面

VE5S-1002

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-1002図面

VE5S-1003

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-1003図面

VE5S-1004

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-1004図面

VE5S-1005

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-1005図面

VE5S-1006

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-1006図面

VE5S-1007

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-1007図面

VE5S-1008

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-1008図面

VE5S-1009

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-1009図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-1中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
引出し
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H80:3個、H120: 1個、H160:2個、H200:1個
479-0162
1台

1個

145,740( 160,314円 )

8日目

H80:2個、H120: 6個
479-0171
1台

1個

161,203( 177,323円 )

8日目

H80:2個、H120: 2個、H160:3個
479-0197
1台

1個

145,749( 160,324円 )

8日目

H80:2個、H120:1個、H160:1個、H200:1個、H240: 1個
479-0235
1台

1個

134,400( 147,840円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セーフティロック機構、オールロック、ラッチ機構の3つの安全機構付き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

    中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

    中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

      中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

      中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

        中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

        中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

          中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

          中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

            中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

            中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

              中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

              中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

                中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                  中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                  中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                    中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                    中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                        中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

                        中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

                          中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1000mm)

                          中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1000mm)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 134,400円 92,091円 210,591円 144,369円 186,737円 186,309円 238,046円 197,169円 143,014円 267,651円 136,551円 211,766円 178,217円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大積載量(kg/台) 中量(501~1200) 軽量(~500) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200)
                            間口(mm) 500 500 700 700 880 700 880 600 600 880 880 700 600
                            奥行(mm) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
                            高さ(mm) 1000 600 1200 800 800 1000 1000 1200 800 1200 600 1000 1000
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン

                            中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました