(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクストラカート 409301専用ロック付ドア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクストラカート 409301専用ロック付ドア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,390円
税込単価
11,429円

【用途】・エクストラユーティリティカート(4093)専用オプション。

詳細情報を確認する

  • 色:
    ネオグレー
  • その他:
    オプション
  • 色詳細:
    グレー
  • JANコード:
    0086876210750
  • トラスココード:
    758-9549
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    ポリスチレン
  • 内容量:
    1組

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

409875

1組

1個

10,390( 11,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報


【用途】
・エクストラユーティリティカート(4093)専用オプション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクストラカート 409301専用ロック付ドアの型番409875のページです。
型番409875に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクストラカート 409301専用ロック付ドア

エクストラカート 409301専用ロック付ドア

    PCワゴンオプション

    PCワゴンオプション

      ショッピングカート タイプ4

      ショッピングカート タイプ4

        ショッピングカート タイプ30

        ショッピングカート タイプ30

          キッチンスリムストッカー

          キッチンスリムストッカー

            補助ワゴン

            補助ワゴン

              補助ワゴン 引出し付タイプ

              補助ワゴン 引出し付タイプ

                OS 傾斜棚ワゴン

                OS 傾斜棚ワゴン

                  FVキッチンストッカー

                  FVキッチンストッカー

                    キャリー(組立式)単体タイプ

                    キャリー(組立式)単体タイプ

                      ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                      ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                        FVボトルストッカー

                        FVボトルストッカー

                          MT MTカート収納ボックス

                          MT MTカート収納ボックス

                            メーカー エレクター トラスコ中山 中日販売 中日販売 天馬 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 天馬 サカエ トラスコ中山 天馬 森山鉄工
                            通常価格 10,390円 7,440円 15,196円 17,950円 4,787円 24,736円 32,787円 40,116円 21,163円 11,612円 25,042円 8,797円 550円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   7日目   1日目~   2日目~   8日目   11日目   3日目   1日目~   11日目   4日目  
                            ネオグレー - ライトグレー - - ホワイト ホワイト - - - ホワイト - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 グレー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 0086876210750 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 758-9549 - - - - - - - - - - - -

                            エクストラカート 409301専用ロック付ドアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました