(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングワゴン(HSK・NC5用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツーリングワゴン(HSK・NC5用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,043円 ~ 64,433円
税込価格
60,547円 ~ 70,876円

【特長】・中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。【用途】・ツーリング...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    693
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    786 / 790
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    グリーン
  • 段数(段):
    2
  • 質量(g):
    36000.0
  • 材質1:
    本体、キャスター金具:スチール/ホルダー:PP樹脂/車輪:ゴム
  • 引出し(段):
    0
  • キャスター径(mm):
    100
  • 均等積載量(kg/台):
    200
  • ツーリング棚(枚):
    2
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • キャスター:
    固定式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • サイドハンドル寸法(mm):
    200
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【特長】
・中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
【用途】
・ツーリングの保管・管理に。
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
収納ホルダ数
ホルダー色
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HSK100A・NC5-100用
40
452-7399
1台

1個

64,433( 70,876円 )

8日目

HSK40A・NC5-46用
60
452-7411
1台

1個

57,507( 63,258円 )

8日目

HSK63A・NC5-63用
48
452-7437
1台

1個

55,043( 60,547円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
【用途】
・ツーリングの保管・管理に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン(HSK・NC5用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました