(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングワゴン(HSK・NC5用) 1段式・引き出し付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WD4030D
ツーリングワゴン(HSK・NC5用) 1段式・引き出し付 ツーリングワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,285円
税込単価
83,914円

【特長】・中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。・引出し付きで先端工...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    693
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    786 / 790
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    グリーン
  • 質量(g):
    46000.0
  • 材質1:
    本体:スチール●ホルダー:PP樹脂●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • 引出し(段):
    1
  • キャスター径(mm):
    100
  • 均等積載量(kg/台):
    200
  • ツーリング棚(枚):
    1
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • キャスター:
    固定式100mm(2個) 自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • サイドハンドル寸法(mm):
    200
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

WD4030D 解除

Loading...

【特長】
・中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
・引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
・キャスターは100φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
・均等耐荷重200kg/台
・組立式
【用途】
・ツーリングと先端工具を一括管理。
商品情報を表示

WD4030D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
収納ホルダ数
ホルダー色
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WD4030D

HSK40A・NC5-46用
30
497-4239
1台

1個

76,285( 83,914円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
・引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
・キャスターは100φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
・均等耐荷重200kg/台
・組立式
【用途】
・ツーリングと先端工具を一括管理。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン(HSK・NC5用) 1段式・引き出し付の型番WD4030Dのページです。
型番WD4030Dに関する仕様情報を記載しております。

ツーリングワゴン(HSK・NC5用) 1段式・引き出し付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WD1020D
WD6324D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 収納ホルダ数 ホルダー色 トラスココード 内容量

74,379円

( 81,817円 )
1個 あり

8日目

HSK100A・NC5-100用20497-4221-

74,715円

( 82,187円 )
1個 あり

8日目

HSK63A・NC5-63用24497-4247-

ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました