作業に合わせて手軽に移動させることができる...
外観図
TFAEL0960C75
※ 均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
受け渡し方法のご注意
車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。
型番 |
間口 (mm) |
高さ (mm) |
色 |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
キャスター取付ねじサイズ |
内容量 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
900
|
966
|
天板部:白×黒・支柱部:オレンジ
|
4989999550207
|
467-3255
|
21000
|
-
|
1台
| 1個 | 30,307円 27,555円 ( 30,311円 ) | 4日目 | |
1200
|
966
|
ブラック/オレンジ
|
4989999551693
|
770-3546
|
24500
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 34,635円 31,919円 ( 35,111円 ) | 4日目 | |
900
|
806
|
ブラック/オレンジ
|
4989999551723
|
770-3562
|
19500
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 22,384円(
24,622円
) | 4日目 | |
1200
|
806
|
ブラック/オレンジ
|
4989999551754
|
770-3589
|
23000
|
M16×2.0
|
1台
| 1個 | 27,816円(
30,598円
) | 4日目 |
Loading...
作業に合わせて手軽に移動させることができる軽量作業台。
【特長】
・座り作業か立ち作業によって716~1,016mmの間で最適な高さに合わせることが可能。
・付属の工具一本で組み立てられるシンプルな構造。
【用途】
・工場、学校、作業室、研究所などで利用。
※左記は代表画像