(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,760円
税込単価
34,936円

【用途】軽量作業用テーブル「TFAE型」用オプション商品タイプ:作業台アタッチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    1202
  • 奥行 (mm):
    200
  • 高さ (mm):
    665
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 色:
    ブラック/オレンジ
  • トラスココード:
    770-3651
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 内容量:
    1セット

型番

TFCP-1200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TFCP-1200

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm 取扱説明書-1軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm 取扱説明書-2

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFCP-1200

1セット

1個

31,760( 34,936円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
軽量作業用テーブル「TFAE型」用オプション
商品タイプ:作業台アタッチメント(オプション)
材質1:本体:スチール

TFCP-1200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mmの型番TFCP-1200のページです。
型番TFCP-1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm

    軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

    軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

      ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200

      ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200

        軽量作業台 (3段キャビネット付)

        軽量作業台 (3段キャビネット付)

          軽量作業台 (薄型1段引出し付)

          軽量作業台 (薄型1段引出し付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

              実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

              実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

                  軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                  軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                    軽量作業台(Φ100MMキャスター付)

                    軽量作業台(Φ100MMキャスター付)

                      軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

                      軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

                        軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)

                        軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)

                          軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                          軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 ケニス 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 31,760円 31,725円 4,853円 118,559円 37,390円 53,619円 50,343円 59,205円 27,182円 32,868円 32,727円 37,492円 41,091円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   4日目   2日目   2日目~   3日目~   9日目~   3日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 1202 - - - - - - - - - - 1200 -
                            奥行 (mm) 200 - - - - 1200 750 - - - - 600 -
                            高さ (mm) 665 740 - 740 740 740 800 - - - 808 650~950 740
                            本体/オプション オプション 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました