(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,532円 ~ 67,442円  特別価格 
税込価格
58,885円 ~ 74,186円  特別価格 

【特長】・50mmピッチで高さの調節が可能です。・引出しは使い勝手に応じて任意...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    650~950
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    金具調整式
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 仕様:
    1列2段 F-2 W カギあり
  • 昇降ピッチ(mm):
    50
  • 高さ調節ピッチ(mm):
    50
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

AEM-0960F2/AEM-1800F2/AEM-1809F2

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ 取扱説明書-1軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ 取扱説明書-2軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ 取扱説明書-3軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
775-8286
1台

1個

53,532円

44,608

( 49,069円 )

4日目

1800
750
775-8294
1台

1個

65,748円

54,787

( 60,266円 )

4日目

  • 注文停止中
1800
900
775-8308
1台

1個

67,442円

56,199

( 61,819円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mmピッチで高さの調節が可能です。
・引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
・高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
・仕分けに便利な2段引き出し付です。
・引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

    軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ

    軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ

      軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ

      軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ

        軽量作業台KKタイプ全面引出し付

        軽量作業台KKタイプ全面引出し付

          軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

          軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

            軽量立ち作業台KSDタイプ

            軽量立ち作業台KSDタイプ

              軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

              軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

                TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

                  TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                  TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                    TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                    TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                      大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)

                      大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)

                        TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                        TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                          TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                          TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 53,532円 29,205円 31,556円 42,529円 62,548円 23,494円 19,623円 24,682円 41,365円 42,067円 129,887円 60,625円 68,374円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 650~950 740 740 740 740 900 740 1044 740 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 150 300 300 350 350 300 300 300 300 300 500 300 300
                            天板材質 ポリ化粧 スチール リノリューム張 - - - - ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 - ポリ化粧 リノリューム張
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました