(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AEM-0960F1
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ タカサチョウセツシキサギョウダイ

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ AEM-0960F1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,921円 40,473円
税込単価
48,313円 44,520円

【特長】・50mmピッチで高さの調節が可能です。・引出しは使い勝手に応じて任意...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    900
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    650~950
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸(mm):
    間口×奥行×深さ:427×445×111
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 仕様:
    1列1段 F-1 カギあり
  • 質量(kg):
    34
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

型番

AEM-0960F1 解除

Loading...

AEM-0960F1 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AEM-0960F1/AEM-0960F1W

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ 取扱説明書-1軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ 取扱説明書-2軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ 取扱説明書-3軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ 取扱説明書-4

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AEM-0960F1

グリーン
4989999813692
285-0737
1台

1個

43,921円

40,473

( 44,520円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mmピッチで高さの調節が可能です。
・引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

Loading...

AEM-0960F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプの型番AEM-0960F1のページです。
型番AEM-0960F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

      TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色

      TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色

        TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 2段引出付 W色

        TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 2段引出付 W色

          LEWR型作業台

          LEWR型作業台

            TRUSCO LEW型作業台

            TRUSCO LEW型作業台

              LEWP型作業台 下棚1枚付

              LEWP型作業台 下棚1枚付

                中量作業台(基本タイプ)

                中量作業台(基本タイプ)

                  軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ

                  軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                        軽量作業台  (基本タイプ)

                        軽量作業台 (基本タイプ)

                          軽量立ち作業台 (基本タイプ)

                          軽量立ち作業台 (基本タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 43,921円 46,954円 42,928円 56,933円 39,030円 56,608円 36,355円 28,749円 85,028円 88,476円 89,074円 20,909円 23,655円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   2日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 900 1200 900 1200 - 1800 - - 1800 1800 1800 - -
                            奥行 (mm) 600 750 750 750 - - - - 900 900 900 - -
                            高さ (mm) 650~950 740 740 740 740 740 740 740 700~910 700~910 700~910 740 900
                            均等荷重(kg) 150 300 300 300 400 400 400 500 250 250 250 300 300

                            軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AEM-0960F1W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容量

                            43,921円

                            ( 48,313円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト4989999556520770-1811-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました