(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,727円 ~ 51,998円  特別価格 
税込価格
36,000円 ~ 57,198円  特別価格 

【特長】・φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。・軽作業台は主要...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    808
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • キャスター取付ねじサイズ:
    M16×2.0
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 仕様:
    75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

RAE-0960C75YG/RAE-1800C75/RAE-1800C75DG/RAE-1800C75YG/RAE-1809C75/RAE-1809C75YG

軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ 取扱説明書-1軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
ヤンググリーン
4989999520910
770-2434
23500
1台

1個

32,727( 36,000円 )

4日目

1800
750
グリーン
4989999519969
770-2582
43500
1台

1個

47,025円

33,194

( 36,513円 )

4日目

1800
750
ダークグレー
4989999535716
770-2591
43500
1台

1個

47,025円

33,194

( 36,513円 )

2日目

1800
750
ヤンググリーン
4989999535723
770-2604
43500
1台

1個

47,025円

33,194

( 36,513円 )

4日目

1800
900
グリーン
4989999519990
770-2736
48000
1台

1個

51,998( 57,198円 )

4日目

1800
900
ヤンググリーン
4989999535853
770-2752
48000
1台

1個

51,998( 57,198円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
・天板厚さ20mm
・下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

    軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ

    軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ

      軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

      軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm

          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm

            軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

            軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

              軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

              軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                軽量立ち作業台 (上棚付)

                軽量立ち作業台 (上棚付)

                  軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ

                  軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ

                    軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                    軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                      軽量作業台(基本タイプ)

                      軽量作業台(基本タイプ)

                        軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)

                        軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)

                          軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                          軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 32,727円 21,863円 38,549円 31,725円 31,760円 43,921円 41,091円 30,060円 85,028円 43,669円 24,010円 37,492円 89,074円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   2日目~   2日目~   2日目   4日目   2日目~   2日目~   4日目   2日目~   4日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 808 809 847 740 665 650~950 740 1204 700~910 900 740 650~950 700~910
                            均等荷重(kg) 150 150 150 300 - 150 300 300 250 300 400 150 250
                            天板材質 リノリューム張 スチール リノリューム張 - - ポリ化粧 - - ダップ化粧 - - ポリ化粧 スチール
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました