(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ

軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,556円 ~ 32,955円  特別価格 
税込価格
34,712円 ~ 36,251円  特別価格 

【特長】・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    900
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 質量(g):
    25500
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 仕様:
    下棚:AELT型 2枚
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

RAE-0960LT2/RAE-0960LT2DG

軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ 取扱説明書-1軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ 取扱説明書-2軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ 取扱説明書-3軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ 取扱説明書-4

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4989999520958
770-2477
1台

1個

32,955円

29,079

( 31,987円 )

4日目

ダークグレー
4989999520965
770-2485
1台

1個

31,556円

29,078

( 31,986円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ

軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ

    軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ

    軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

        軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

        軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

          軽量作業台KKタイプ全面引出し付

          軽量作業台KKタイプ全面引出し付

            大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

            大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

              軽量立ち作業台KSDタイプ

              軽量立ち作業台KSDタイプ

                軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                    大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)

                    大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                        TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                        TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                          軽量作業台/ワークテーブル150シリーズ用 架台

                          軽量作業台/ワークテーブル150シリーズ用 架台

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 31,556円 29,205円 53,532円 62,548円 42,529円 153,655円 23,494円 19,623円 18,581円 129,887円 60,625円 68,374円 14,672円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   4日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   4日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 900 900 - - - 2400 - - - 2400 1500 1500 -
                            奥行 (mm) 600 600 - 750 - 1100 - - - 1200 750 750 -
                            高さ (mm) 740 740 650~950 740 740 740 900 740 740 740 740 740 -
                            均等荷重(kg) 300 300 150 350 350 500 300 300 150 500 300 300 10

                            軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました