(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドラック フルストローク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドラック フルストローク

通常価格(税別)
631,133円 ~ 1,379,917円
税込価格
694,246円 ~ 1,517,909円

人手で簡単に重量物を引き出せるスライドラック。【特長】・本体前面に出っ張り(ア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 奥行(mm):
    820
  • 高さ(mm):
    2020
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50mm
  • ストローク(mm):
    800
  • 棚寸法 固定棚(mm):
    815×1295
  • 棚寸法 スライド棚(mm):
    805×1130

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スライドラック フルストロークの仕様

製品イメージ

製品イメージ

概要

  • 人で簡単に重量物を引き出せるラック。
  • スライドシェルフ一段当たり1,000kgの荷を保管可能。
  • 2種の間口、3種の高さ、2種のストローク、単体/増連の組み合わせで、樹脂成形金型、鍛造金型、保全部品、組立部品など様々な重量物を保管管理できる。
  • 厚さ2,3mm(1,000kg/段用)の鉄板張りシェルフが標準。
  • 小さな治具も無理なく、そして金型も安定して保管可能。

特長

  • 高い収納効率。
  • 段高さが自由自在。
  • 作業が簡単。
  • 重量物の出し入れもスムーズ。
  • 安全、確実な作業。

製品仕様

(単位:mm)

寸法図

寸法図

  • 1,000kg/段、間口 1,200mm
  • フルストロークタイプ(800mm)
  • ※ 2台連結又は、2台背合わせが基本仕様となります。
-型式
2台連結SSR10-2012(3FTR)
増連SSR10-2012(3FR)
商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
JANコード
トラスココード
最大積載量(kg/台)
棚段数 固定棚
棚段数 スライド棚
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
連結型追加(2本支柱)
1430
4954183310295
452-8441
4000
1
3

1個

631,133( 694,246円 )

4日目

2連型
2950
4954183310288
452-8450
8000
2
6

1個

1,379,917( 1,517,909円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人手で簡単に重量物を引き出せるスライドラック。
【特長】
・本体前面に出っ張り(アウトリガー)がない為、他社の約3分の2のスペースで設置が可能。
・高い収納効率。
・段高さが自由自在。
・作業が簡単。
・重量物の出し入れもスムーズ。
・安全、確実な作業。
【用途】
・天井クレーンを使用しながら、金型や重量物の出し入れを安全に作業する現場に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドラック フルストローク

スライドラック フルストローク

    スライドラック ハーフストローク

    スライドラック ハーフストローク

      タイヤラック(取付位置変更可)

      タイヤラック(取付位置変更可)

        金型ラック 単体型

        金型ラック 単体型

          金型ラック 連結型

          金型ラック 連結型

            組立棚

            組立棚

              キャンチラック単式増結1連

              キャンチラック単式増結1連

                ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

                ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

                  中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                  中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                    中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 3段タイプ 下段開放)

                    中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 3段タイプ 下段開放)

                      複柱書架 D型

                      複柱書架 D型

                        中量棚 3Mタイプ

                        中量棚 3Mタイプ

                          キャンチラック複式増結1連

                          キャンチラック複式増結1連

                            メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS 杉田エース トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 日本ファイリング トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 日本ファイリング
                            通常価格 631,133円 618,000円 5,352円 117,899円 107,372円 48,216円 55,466円 41,728円 14,930円 30,822円 29,165円 25,439円 71,186円
                            通常出荷日 4日目~   18日目   30日目   18日目   18日目   8日目   12日目~   1日目~   10日目   1日目~   4日目   3日目   11日目~  
                            商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 820 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 2020 - - - - - - - - - - - -
                            均等積載量(kg/段) 1000 - - - - - - - - - - - -

                            スライドラック フルストロークのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました