(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定追加ユニット(延長接続)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CBA244872
カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定追加ユニット(延長接続) プラスチックダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,923円
税込単価
54,915円

【特長】・低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。・耐環...

詳細情報を確認する

  • 棚段数:
    4
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ブラッシュドグラファイト
  • 連結タイプ:
    連結型追加(2本支柱)
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質詳細:
    柱:グラスファイバー、レジン/棚板:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CBA244872 解除

Loading...

 
カタログを表示

CBA244872 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
均等積載量(kg)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBA244872

1176×610×1830
272
767-2578
18260.0

1個

49,923( 54,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
・耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
【用途】
・厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。
・薬品工場や研究室に。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定追加ユニット(延長接続)の型番CBA244872のページです。
型番CBA244872に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定追加ユニット(延長接続)

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定追加ユニット(延長接続)

    固定ユニット用コーナーコネクターセット(ベーシック)

    固定ユニット用コーナーコネクターセット(ベーシック)

      カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキット

      カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキット

        ステンレスエレクター用棚板

        ステンレスエレクター用棚板

          固定基本ユニット カムシェルビングプレミアムシェルフ ベンチ型4段

          固定基本ユニット カムシェルビングプレミアムシェルフ ベンチ型4段

            メーカー CAMBRO CAMBRO CAMBRO アズワン CAMBRO
            通常価格 49,923円 721円 6,847円 23,520円 92,228円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   12日目~   3日目  
            棚段数 4 - - - 4
            その他 - その他 - その他
            色詳細 ブラッシュドグラファイト - ブラッシュドグラファイト - スペックルグレー
            連結タイプ 連結型追加(2本支柱) - - - 単体型
            材質 プラスチック - プラスチック - -

            カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) 固定追加ユニット(延長接続)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            CBA245472
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口×奥行×高さ
            (mm)
            均等積載量
            (kg)
            トラスココード 質量
            (g)

            54,539円

            ( 59,993円 )
            1個 あり

            1日目

            1336×610×1830227767-258620230.0

            プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました