(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CBSK1842V
カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキット プラスチックダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,153円
税込単価
8,968円

【特長】・低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。・耐環...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ブラッシュドグラファイト
  • 材質:
    プラスチック

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CBSK1842V 解除

Loading...

 
カタログを表示

CBSK1842V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBSK1842V

1070
460
0099511921270
768-5327
2670.0

1個

8,153( 8,968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
・耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
【用途】
・厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。
・薬品工場や研究室に。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキットの型番CBSK1842Vのページです。
型番CBSK1842Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキット

カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキット

    固定ユニット用コーナーコネクターセット(ベーシック)

    固定ユニット用コーナーコネクターセット(ベーシック)

      固定基本ユニット カムシェルビングプレミアムシェルフ ベンチ型4段

      固定基本ユニット カムシェルビングプレミアムシェルフ ベンチ型4段

        ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)

        ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)

          スーパーエレクター・プロ

          スーパーエレクター・プロ

            ステンレスエレクター用棚板

            ステンレスエレクター用棚板

              メーカー CAMBRO CAMBRO CAMBRO キャニオン エレクター アズワン
              通常価格 6,847円 721円 92,228円 17,340円 67,487円 23,520円
              通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   4日目~   4日目   12日目~  
              その他 - その他 - - -
              色詳細 ブラッシュドグラファイト - スペックルグレー - - -
              材質 プラスチック - - - - -

              カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              CBSK1836V
              CBSK1848V
              CBSK1854V
              CBSK1860V
              CBSK2448V
              CBSK2454V
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口
              (mm)
              奥行
              (mm)
              JANコード トラスココード 質量
              (g)

              6,847円

              ( 7,532円 )
              1個 あり

              1日目

              9104600099511921256768-53192310.0

              8,616円

              ( 9,478円 )
              1個 あり

              1日目

              12204600099511921294768-53353070.0

              9,923円

              ( 10,915円 )
              1個 あり

              2日目

              13804600099511921317768-53433550.0

              10,923円

              ( 12,015円 )
              1個 あり

              1日目

              15204600099511921331768-53513920.0

              10,308円

              ( 11,339円 )
              1個 あり

              1日目

              12206100099511921539768-53863810.0

              11,461円

              ( 12,607円 )
              1個 あり

              1日目

              13806100099511921553768-53944370.0

              プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました