(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,399円 ~ 68,059円  特別価格 
税込価格
38,939円 ~ 74,865円  特別価格 

工​具​な​し​で​組​み​替​え​・​段​替​え​が​自​在​に可能な​中量...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TUG60043J3製品イメージ

TUG60043J3

中量ボルトレス棚 の外観

構造図

TUG60043J3各部名称イメージ

TUG60043J3

製品の基本仕様・特長

優れた断面構造

優れた断面構造

ボルトレス構造

ボルトレス構造

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単

耐久性に優れた棚板

耐久性に優れた棚板

樹脂ベース

樹脂ベース

色:オイスターホワイト
単体型
高さ1,202mm、奥行、有効間口、棚段数3段タイプ
均等積載量:600kg/段
最大積載量:3,000kg/台

  • 完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え/段替えが自在にできる
  • 棚板は割棚方式のため、組み立て/取り扱いが容易
  • 高さ、奥行が同じであれば、連結することができ、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる
  • VOC(揮発性有機化合物)対応塗装

図面

TUG60043J3/TUG60043L3/TUG60043S3/TUG60043Z3

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TUG60043図面

TUG60044J3/TUG60044L3/TUG60044S3/TUG60044Z3

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TUG60044図面

TUG60045J3/TUG60045L3/TUG60045S3/TUG60045Z3

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TUG60045図面

TUG60046J3/TUG60046L3/TUG60046S3/TUG60046Z3

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TUG60046図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) 取扱説明書-2

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。

取扱いのご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
奥行外寸法(mm)
外寸間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
962
792
755-9305
837
792
962

1個

43,009円

30,360

( 33,396円 )

4日目

962
642
755-9321
837
642
962

1個

40,984円

28,930

( 31,823円 )

4日目

962
492
755-9348
837
492
962

1個

35,399円

24,988

( 27,487円 )

4日目

962
942
755-9364
837
942
962

1個

47,309円

33,395

( 36,735円 )

4日目

1262
792
755-9381
1137
792
1262

1個

50,182( 55,200円 )

4日目

1262
642
755-9402
1137
642
1262

1個

43,884円

30,977

( 34,075円 )

4日目

1262
492
755-9429
1137
492
1262

1個

39,758円

28,065

( 30,872円 )

4日目

1262
942
755-9445
1137
942
1262

1個

52,459( 57,705円 )

4日目

1562
792
755-9461
1437
792
1562

1個

55,096円

36,732

( 40,405円 )

4日目

1562
642
755-9488
1437
642
1562

1個

48,017円

33,895

( 37,285円 )

4日目

1562
492
755-9500
1437
492
1562

1個

44,437円

31,368

( 34,505円 )

4日目

1562
942
755-9526
1437
942
1562

1個

59,430円

39,621

( 43,583円 )

4日目

1862
792
755-9542
1737
792
1862

1個

64,756円

43,172

( 47,489円 )

4日目

1862
642
755-9569
1737
642
1862

1個

57,406円

38,272

( 42,099円 )

4日目

1862
492
755-9585
1737
492
1862

1個

51,936( 57,130円 )

4日目

1862
942
755-9607
1737
942
1862

1個

68,059円

45,374

( 49,911円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工​具​な​し​で​組​み​替​え​・​段​替​え​が​自​在​に可能な​中量ボルトレス棚。
【特長】
・​棚​板​は​割​棚​方​式​の​た​め​、​組​み​立​て​・​取​り​扱​い​が​容​易​​。
​・​棚​の​段​変​更​が​、​小​刻​み​な​3​0​m​m​ピ​ッ​チ​で​自​由​に​調​整​変​更​が​可能​。
​・​高​さ​、​奥​行​が​同​じ​で​あ​れ​ば​、​連​結​す​る​こ​と​が​可能​。​ま​た​、​支​柱​を​兼​用​す​る​こ​と​に​よ​り​コ​ス​ト​ダ​ウ​ン​が​図​れる​。
​・​V​O​C​(​揮​発​性​有​機​化​合​物​)​対​応​塗​装​。
​・​低​ホ​ル​ム​ア​ル​デ​ヒ​ド​(​F​☆​☆​☆​☆​)​。
【用途】
・倉庫などで物資の保管。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1200mm,3段)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1200mm,3段)

              中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                ソフトラック(50kgタイプ 高さ740mm)

                ソフトラック(50kgタイプ 高さ740mm)

                  軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 35,399円 35,155円 32,794円 30,664円 13,425円 14,105円 33,191円 9,046円 21,712円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   4日目  
                    商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                    材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                    天地棚段数(段) 3 3 3 4 4 3 4 3 3
                    連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 単体型 単体型 単体型
                    高さ(mm) 1200 / 1202 1200 / 1202 1200 / 1198 1200 / 1198 1200 1200 1200 / 1202 740 1200

                    中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                    A
                    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                    Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                    A
                    安全性、強度の面からお勧めできません。
                    Q 棚板を外して使用できますか?
                    A
                    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました