ボルトレス構造の中量棚。【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え...
外観図
TUG450-63L-5
構造図
優れた断面構造
品番 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
TUG450-63S-5 | 900 | 450 | 837 | 64.3 |
TUG450-63L-5 | 900 | 600 | 837 | 68.4 |
TUG450-63J-5 | 900 | 750 | 837 | 78.2 |
TUG450-63Z-5 | 900 | 900 | 837 | 88.0 |
TUG450-64S-5 | 1200 | 450 | 1137 | 76.4 |
TUG450-64L-5 | 1200 | 600 | 1137 | 90.4 |
TUG450-64J-5 | 1200 | 750 | 1137 | 93.3 |
TUG450-64Z-5 | 1200 | 900 | 1137 | 105.5 |
TUG450-65S-5 | 1500 | 450 | 1437 | 88.5 |
TUG450-65L-5 | 1500 | 600 | 1437 | 105.6 |
TUG450-65J-5 | 1500 | 750 | 1437 | 108.6 |
TUG450-65Z-5 | 1500 | 900 | 1437 | 123.3 |
TUG450-66S-5 | 1800 | 450 | 1737 | 110.6 |
TUG450-66L-5 | 1800 | 600 | 1737 | 121.0 |
TUG450-66J-5 | 1800 | 750 | 1737 | 123.9 |
TUG450-66Z-5 | 1800 | 900 | 1737 | 141.1 |
使用上のご注意
ボルトレス構造の中量棚。
【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできる。
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができる。
・高さ、奥行が同じであれば連結することができ、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
【用途】
・倉庫や工場の重量物の保管・整理に最適。