ボルトレス構造の中量棚。【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え...
外観図
TUG300-73L-5
構造図
優れた断面構造
品番 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
TUG300-73S-5 | 900 | 450 | 837 | 62.8 |
TUG300-73L-5 | 900 | 600 | 837 | 72.0 |
TUG300-73J-5 | 900 | 750 | 837 | 81.8 |
TUG300-73Z-5 | 900 | 900 | 837 | 91.6 |
TUG300-74S-5 | 1200 | 450 | 1137 | 72.9 |
TUG300-74L-5 | 1200 | 600 | 1137 | 84.6 |
TUG300-74J-5 | 1200 | 750 | 1137 | 96.9 |
TUG300-74Z-5 | 1200 | 900 | 1137 | 109.1 |
TUG300-75S-5 | 1500 | 450 | 1437 | 83.2 |
TUG300-75L-5 | 1500 | 600 | 1437 | 97.4 |
TUG300-75J-5 | 1500 | 750 | 1437 | 112.2 |
TUG300-75Z-5 | 1500 | 900 | 1437 | 126.9 |
TUG300-76S-5 | 1800 | 450 | 1737 | 93.5 |
TUG300-76L-5 | 1800 | 600 | 1737 | 110.2 |
TUG300-76J-5 | 1800 | 750 | 1737 | 127.5 |
TUG300-76Z-5 | 1800 | 900 | 1737 | 144.7 |
使用上のご注意
ボルトレス構造の中量棚。
【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできる。
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができる。
・高さ、奥行が同じであれば連結することができ、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
【用途】
・倉庫や工場の重量物の保管・整理に最適。