ボルトレス構造の中量棚。【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え...
外観図
TUG300-63L-4B
構造図
※図は5段タイプです。
品番 | 奥行 (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|
TUG300-63S-4B | 450 | 837 | 42.8 |
TUG300-63L-4B | 600 | 837 | 50.2 |
TUG300-63J-4B | 750 | 837 | 58.0 |
TUG300-63Z-4B | 900 | 837 | 65.8 |
TUG300-64S-4B | 450 | 1137 | 51.5 |
TUG300-64L-4B | 600 | 1137 | 60.8 |
TUG300-64J-4B | 750 | 1137 | 70.6 |
TUG300-64Z-4B | 900 | 1137 | 80.4 |
TUG300-65S-4B | 450 | 1437 | 60.3 |
TUG300-65L-4B | 600 | 1437 | 71.6 |
TUG300-65J-4B | 750 | 1437 | 83.4 |
TUG300-65Z-4B | 900 | 1437 | 95.2 |
TUG300-66S-4B | 450 | 1737 | 69.1 |
TUG300-66L-4B | 600 | 1737 | 82.4 |
TUG300-66J-4B | 750 | 1737 | 96.2 |
TUG300-66Z-4B | 900 | 1737 | 110.0 |
使用上のご注意
ボルトレス構造の中量棚。
【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできる。
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができる。
・高さ、奥行が同じであれば連結することができ、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
【用途】
・倉庫や工場の重量物の保管・整理に最適。