完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできる。【特長】・...
外観図
TUG300-43L-3B(連結型)
構造図
連結型(高さ1,200mm 棚段数3段タイプ)
品番 | 質量 (kg) |
---|---|
TUG300-43S-3B | 33.4 |
TUG300-43L-3B | 39.0 |
TUG300-43J-3B | 44.9 |
TUG300-43Z-3B | 50.7 |
TUG300-44S-3B | 40.6 |
TUG300-44L-3B | 47.7 |
TUG300-44J-3B | 55.0 |
TUG300-44Z-3B | 62.3 |
TUG300-45S-3B | 47.9 |
TUG300-45L-3B | 56.5 |
TUG300-45J-3B | 65.3 |
TUG300-45Z-3B | 74.1 |
TUG300-46S-3B | 55.2 |
TUG300-46L-3B | 65.3 |
TUG300-46J-3B | 75.6 |
TUG300-46Z-3B | 85.9 |
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできる。
【特長】
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができる。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができる。
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。